Обзор

Особенности и преимущества

  • 4mV Typ. Input Offset Voltage
  • Guaranteed 25,000 Min. Gain
  • Guaranteed 50V/µs Slew Rate
  • 30nA Typ. Input Offset Current
  • 15MHz Bandwidth
  • Unity Gain Stable

Подробнее о продукте

The H (Metal Can), J (Ceramic), and K (Metal Can) Packages Are Now Obsolete.

The LM318 is a high speed, unity gain stable operational amplifier designed for applications requiring high slew rate and wide bandwidth. Although the device is internally compensated for unity gain operation, external compensation can be added for increased stability in reduced bandwidth applications. With a single capacitor, the 0.1% settling time is reduced to under 1µs. Feedforward compensation can be used in inverting applications to increase slew rate to over 150V/µs and almost double the bandwidth.

Applications

  • Wideband Amplifiers
  • High Frequency Absolute Value Circuits
  • D/A Converter Amplifiers
  • Fast Integrators

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.