Статус продукта icon-obsolete Снято с производства

Модели данной серии продукции больше не производятся.

Модели для замены




Компания Rochester Electronics является единственным авторизованным дистрибьютором продукции Analog Devices, которая снимается или уже снята с производства. Возможность заказа продукции необходимо уточнять непосредственно в компании Rochester Electronics.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LM185-1.2 Обсуждения

RE: ADL5565 : Harmonic Distortion of single-end usage
2 неделя (ль) назад в категории ADC Drivers
ADL5519 differential output question (OUTP & OUTN)
3 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
LT8648S | 1.2V Output | Efficiency Consideration
5 неделя (ль) назад в категории Power By Linear