Обзор

Особенности и преимущества

  • Guaranteed 10ppm/°C Temperature Coefficient
  • Guaranteed 1Ω Maximum Dynamic Impedance
  • Guaranteed 20μV Maximum Wideband Noise
  • Wide Operating Current Range 0.6mA to 15mA

Подробнее о продукте

Most H (Metal Can), J (Ceramic), and K (Metal Can) Packages Are Obsolete
Download Complete Data Sheet for Details

The LM329 temperature compensated 6.9V Zener references provide excellent stability over time and temperature, very low dynamic impedance and a wide operating current range. The device achieves low dynamic impedance by incorporating a high gain shunt regulator around the Zener. The excellent noise performance of the device is achieved by using a “buried Zener” design which eliminates surface noise phenomenon associated with ordinary Zeners. To serve a wide variety of applications, the LM129 is available in several temperature coefficient grades and two package styles. A 20mA positive current source application is shown below.

Applications

  • Transducers
  • A/D and D/A Converters
  • Calibration Standards
  • Instrumentation Reference

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь