Обзор

Особенности и преимущества

  • Guaranteed 200pA max. input offset current
  • Guaranteed 2nA max. input bias current
  • Guaranteed 600µA max. supply current
  • Guaranteed 0.5mV max. offset voltage
  • Guaranteed 5µV/°C max. drift
  • Wide supply voltage range: ± 2V to ± 18V

Подробнее о продукте

The H (Metal Can), J (Ceramic), and K (Metal Can) Packages From Analog Devices Are Now Obsolete

The LM108 series of precision operational amplifiers are particularly well-suited for high source impedance applications requiring low offset and bias currents as well as low power dissipation. Unlike FET input amplifiers, the offset and bias currents of the LM108 do not change significantly with temperature variations. Advanced design, processing and testing techniques make the LM108 a superior choice over previous devices.

A photodiode sensor application is shown below. For applications requiring higher performance, see the LT1008, and LT1012.

 

Applications

  • Integrators
  • Transducer amplifiers
  • Analog memories
  • Light meters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LM108A

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь