Обзор

Особенности и преимущества

  • Guaranteed Offset Voltage Drift on All Grades
  • Guaranteed Slew Rate on All Grades
  • Guaranteed Low Input Offset Current 10pA Max.
  • Guaranteed Low Input Bias Current 50pA Max.
  • Guaranteed High Slew Rate (156A/356A) 10V/µs Min.
  • Fast Settling to 0.01% 1.5µS

Подробнее о продукте

The H (Metal Can), J (Ceramic), and K (Metal Can) Packages From Analog Devices Are Now Obsolete

Our LF155/156 series features several improvements compared to similar types from other manufacturers: offset voltage drift with temperature and slew rate are guaranteed on all grades, not just on the more expensive "A" grades. Other specifications such as voltage gain and high temperature bias and offset currents are also improved.

The industry standard LF155/156 devices exhibit phase reversal at the output when the negative common-mode limit at the input is exceeded (i.e., from - 12V to - 15V with ±15V supplies). This can cause lock-up in servo systems.

As shown below, our LF155/156 does not have this problem due to unique phase reversal protection circuitry. For applications requiring higher performance, see the LT1055 and LT1056 data sheets.

Applications

  • Output Amplifiers for D/A Converters
  • Fast Sample and Hold Circuits
  • High Speed Integrators
  • Photocell Amplifiers
  • High Input Impedance Buffers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LF155 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь