SPIsolator - We've Got Your SPI Bus Covered!

We've got your SPI-bus covered! Utilizing ADI's proven iCoupler® Technology, SPIsolator digital isolators are dedicated SPI isolators which have a small footprint, simple design, fast speed and high data integrity. Unlike optocoupler and previous digital isolator solutions, the SPIsolator offers the ability to increase performance and lower cost all while reducing board space by utilizing a single compact form factor.

  • ADuM3151:  3.75 Kv, Dedicated Isolators For SPI Interfaces
    (With 2/1 Aux Channel Directionality)
  • ADuM3152:  3.75 Kv, Dedicated Isolators For SPI Interfaces
    (With 1/2 Aux Channel Directionality)
  • ADuM3153:  3.75 Kv, Dedicated Isolators For SPI Interfaces
    (With 0/3 Aux Channel Directionality)

Explore More Digital Isolator Products

Subscribe to the Interface and Isolation Quarterly Newsletter

SPIsolator-diagram

Оценочные комплекты

X +

EVAL-ADUM3151 Принципиальная схема

Подробнее о продукте

Плата EVAL-ADuM3151Z поддерживает работу с компонентами, перечисленными в приведенном ниже списке. Все эти компоненты являются семиканальными изоляторами SPIsolator®, оптимизированными для применения в интерфейсах SPI, с различным направлением каналов.  Они содержат по три низкоскоростных канала для вспомогательных функций, не требовательных к характеристикам синхронизации. Оценочная плата имеет посадочное место для 20-выводного корпуса SSOP стандарта JEDEC, поддержку распределения сигнала и кольцевой проверки, нагрузку с привязкой к VDDx или GNDx, а также оптимальные развязочные конденсаторы. Источники сигнала могут быть подключены к плате отдельными проводниками или через торцевые разъемы SMA (приобретаются отдельно) и клеммные колодки (для подключения питания). На плате имеется посадочное место для штыревого разъема с шагом между контактами 200 мил для совместимости с активными щупами компании Tektronix.

При проектировании топологии печатной платы использовались оптимальные подходы для четырехслойных плат, включая сплошные слои питания и земли на каждой стороне изоляционного барьера. Других функций защиты от электромагнитных помех или снижения уровня шума на плате не реализовано. В случае работы с очень высокими скоростями передачи данных или необходимости в крайне низком уровне излучений следуйте методам проектирования печатных плат, обсуждаемым в статье по применению AN-1109.

Поддерживаемые компоненты SPIsolator

  • ADuM3151ARSZ
  • ADuM3151BRSZ
  • ADuM3152ARSZ
  • ADuM3152BRSZ
  • ADuM3153ARSZ
  • ADuM3153BRSZ
  • ADuM4151ARIZ
  • ADuM4151BRIZ
  • ADuM4152ARIZ
  • ADuM4152BRIZ
  • ADuM4153ARIZ
  • ADuM4153BRIZ

    EVAL-ADUM3154 Принципиальная схема

    Подробнее о продукте

    Плата EVAL-ADuM3154Z поддерживает работу с ADuM3154ARSZ, ADuM3154BRSZ, ADuM4154ARIZ и ADuM4154BRIZ – четырехканальными изоляторами SPIsolator, оптимизированными для применения в интерфейсах SPI. Они содержат две низкоскоростных линии адреса, позволяющие управлять выбором от одного до четырех ведомых устройств. Оценочная плата имеет посадочное место для 20-выводного корпуса SSOP стандарта JEDEC, поддержку распределения сигнала и кольцевой проверки, нагрузку с привязкой к VDDx или GNDx, а также оптимальные развязочные конденсаторы. Источники сигнала могут быть подключены к плате отдельными проводниками или через торцевые разъемы SMA (приобретаются отдельно) и клеммные колодки (для подключения питания). На плате имеется посадочное место для штыревого разъема с шагом между контактами 200 мил для совместимости с активными щупами компании Tektronix.

    При проектировании топологии печатной платы использовались оптимальные подходы для четырехслойных плат, включая сплошные слои питания и земли на каждой стороне изоляционного барьера. Других функций защиты от электромагнитных помех или снижения уровня шума на плате не реализовано. В случае работы с очень высокими скоростями передачи данных или необходимости в крайне низком уровне излучений следуйте методам проектирования печатных плат, обсуждаемым в статье по применению AN-1109.

    Поддерживаемые компоненты SPIsolator


    • ADuM3154ARSZ
    • ADuM3154BRSZ
    • ADuM4154ARIZ
    • ADuM4154BRIZ

    EVAL-ADUM3150 Принципиальная схема

    Подробнее о продукте

    Плата EVAL-ADuM3150Z поддерживает работу с ADuM3150ARSZ, ADuM3150BRSZ, ADuM4150ARIZ и ADuM4150BRIZ – шестиканальными изоляторами SPIsolator®, оптимизированными для применения в интерфейсах SPI. Компоненты содержат по два низкоскоростных канала и канал задержки тактового сигнала, позволяющий реализовать передачу данных в интерфейсе SPI с гальванической развязкой на частоте 40 МГц. Оценочная плата имеет посадочное место для 20-выводного корпуса SSOP стандарта JEDEC, поддержку распределения сигнала и кольцевой проверки, нагрузку с привязкой к VDDx или GNDx, а также оптимальные развязочные конденсаторы. Источники сигнала могут быть подключены к плате отдельными проводниками или через торцевые разъемы SMA (приобретаются отдельно) и клеммные колодки (для подключения питания). На плате имеется посадочное место для штыревого разъема с шагом между контактами 200 мил для совместимости с активными щупами компании Tektronix.

    При проектировании топологии печатной платы использовались оптимальные подходы для четырехслойных плат, включая сплошные слои питания и земли на каждой стороне изоляционного барьера. Других функций защиты от электромагнитных помех или снижения уровня шума на плате не реализовано. В случае работы с очень высокими скоростями передачи данных или необходимости в крайне низком уровне излучений следуйте методам проектирования печатных плат, обсуждаемым в статье по применению AN-1109.

    Поддерживаемые компоненты SPIsolator


    • ADuM3150ARSZ
    • ADuM3150BRSZ
    • ADuM4150ARIZ
    • ADuM4150BRIZ

    Additional Resources