Silent Switcher®
Стабилизаторы Silent Switcher компании Analog Devices позволяют существенно улучшить характеристики синхронных понижающих DC/DC преобразователей. Сочетание высокой частоты переключения до 2 МГц, высокого КПД и сверхнизких уровней электромагнитного излучения делает эти устройства очень компактными решениями с низким уровнем электромагнитных помех.
Диапазон входного напряжения составляет от 8 В до 65 В, что делает их идеальными для различного оборудования, которому требуется выходной ток от 1 до 15 А. К областям применения этих компонентов относятся:
- Автомобильная электроника
- Промышленное оборудование
- Системы связи
Для создания компонентов серии Silent Switcher используются специальные методы проектирования и корпусирования, благодаря чему обеспечивается КПД 95% при частоте 2 МГц и соответствие уровням электромагнитного излучения CISPR 25 Class 5. В компоненты Silent Switcher 2 добавлены внутренние развязывающие конденсаторы и встроенная подложка с целью еще большего снижения электромагнитного излучения, при этом устраняется влияние дорожек печатных плат. Это позволяет упростить разработку и снизить вероятность ухудшения характеристик даже при использовании двухслойных плат.
Двухканальный синхронный понижающий преобразователь LT8650 с выходным током 4 А (6 А в пике) способен обеспечить высокий КПД при высоких частотах и имеет сверхнизкий уровень электромагнитного излучения. Его КПД при входном напряжении 12 В, выходном напряжении 5 В и частоте переключения 2 МГц составляет 94,4%, при этом данное решение является очень компактным. В уникальной архитектуре Silent Switcher®2, лежащей в основе LT8650S, используются четыре внутренних входных конденсатора, а также внутренние конденсаторы на выводах BST и INTVCC, что позволяет минимизировать площадь «горячих» контуров.
Найдите новейшие компоненты семейства Silent Switcher.

How Silent Switcher™ technology reduces EMI within our Power by Linear™ µModule regulators.
Микросхемы управления питанием Power by Linear компании Analog Devices представляют собой высокоэффективные решения для устройств преобразования энергии, используемых в автомобильной, телекоммуникационной, промышленной, медицинской, компьютерной, военной и потребительской областях применения. Наши микросхемы характеризуются непревзойденной плотностью мощности и надежностью, имеют удобные программные средства разработки, а также вместе с ними обеспечивается поддержка заказчиков, что способствует быстрой и качественной разработке источников питания.