Управление системой питания

Устройства управления системой питания или Power System Management (PSM) позволяют оснастить аналоговые DC/DC преобразователи функциями управления, телеметрии и записи сбоев, реализуемыми с помощью цифрового интерфейса PMBus/SMBus/I2C, при этом будут обеспечены следующие высокоуровневые возможности для вашей системы питания:

  • Программное управление источниками питания
  • Цифровой мониторинг и регистрация показателей напряжения, тока, мощности и температуры
  • Ограничение напряжения, обеспечение запаса по питанию, организация последовательностей включения/отключения шин питания, мониторинг, запись сбоев / управление несколькими локализованными к нагрузке источниками питания
  • Настройка параметров конфигурации «на лету»
  • Удаленный мониторинг и управление системой питания
PSM

Зачем использовать устройства PSM?

Преимущества, обеспечиваемые на уровне системы:

  • Энергопотребление: отслеживайте и прогнозируйте потребление энергии в зависимости от нагрузки/трафика системы. Оптимизируйте рабочие характеристики в зависимости от потребляемой энергии благодаря разделению областей питания, ограничению нагрузки и регулировке напряжения питания.
  • Надежность: повысьте надежность платы за счет точного управления источниками питания с учетом времени и температуры, непрерывного мониторинга и анализа сбоев платы на основе журнала ошибок, реализованного в EEPROM (записывающее устройство типа «черный ящик»).
  • Прогнозирование сбоев: минимизируйте количество сбоев, отслеживая состояние платы в режиме реального времени с целью прогнозирования ухудшения ее характеристик и возможности замены платы.
  • Техническое обслуживание: обновляйте систему питания в полевых условиях с помощью встроенного микропрограммного обеспечения и функцией удаленного управления системой питания.

 

Преимущества, обеспечиваемые на уровне разработки:

  • Устройства PSM позволяют перенести программную модель быстрого прототипирования и настройки в аппаратное обеспечение.
  • Простое ограничение напряжения, обеспечение запаса по питанию, организация последовательностей включения/отключения шин питания, мониторинг, запись сбоев / управление и мониторинг состояния нескольких шин питания с помощью одного продукта.
  • Обеспечивайте запас по питанию плат с целью повышения их надежности, увеличения процента выхода годных и проверки синхронизации FPGA.
  • Сократите время вывода продукции на рынок, не доводя до дорогостоящих процедур по повторному проектированию платы.
  • Получите полный доступ к диагностическим функциям на уровне платы.
  • Замените дискретную схему компактным интегрированным решением.

Преимущества устройств PSM

Устройства управления питанием обладают следующими отличительными функциональными возможностями и особенностями:

  • Это полнофункциональное, готовое к использованию решение со стандартным цифровым интерфейсом PMBus, разработанное экспертами по источникам питания.
  • Выходные сигналы обеспечения ограничения напряжения и запаса по питанию, а также сигналы мониторинга состояния шин генерируются с точностью ±0,25% в рабочем диапазоне температур.
  • Широкий ассортимент продуктов для управления питанием (дополнительная информация приведена в разделе «Типы продуктов PSM»):
  • Графический интерфейс пользователя LTpowerPlay: среда разработки инженерного уровня с возможностью удаленной отладки и встроенной справкой. Устраняет необходимость в разработке кода.
  • Совместимые с PMBus команды, передаваемые по цифровому интерфейсу I2C/SMBus.
  • Автономная работа: не требуется разработка программного обеспечения.
  • Координированная организация последовательностей включения/отключения шин питания и мониторинг сбоев в рамках цепи из нескольких устройств.

Начало работы

  1. Получите стартовый комплект системы управления питанием DC1962C-KIT.
  2. Загрузите LTpowerPlay.
  3. Посмотрите это видео, чтобы начать работу с системой.
PSM Getting Started

Типы продуктов PSM

Существует два типа продуктов PSM:

  • Менеджеры систем питания: эти устройства могут управлять любым регулируемым источником питания, локализованным к нагрузке (POL), с возможностью его включения и ограничения вне зависимости от его типа – будь то импульсный стабилизатор или линейный стабилизатор (LDO). Модернизируйте существующую систему питания, добавив такие возможности, как ограничение напряжения (с точностью до ±0,25%), обеспечение запаса, организация последовательностей включения/отключения шин питания, запись сбоев и телеметрия (регистрация входного напряжения (VIN), выходного напряжения (VOUT), выходного тока (IOUT), температуры, сбоев).
  • DC/DC преобразователи с системой управления питанием: эти микросхемы или устройства семейства µModule имеют быстродействующий аналоговый контур для осуществления DC/DC преобразования с цифровыми возможностями телеметрии и управления. К программируемым параметрам относятся выходное напряжение (VOUT), выходной ток (ILIM), уровни перенапряжения (OV) / пониженного напряжения (UV), частота, скорость нарастания, временные задержки последовательности включения/отключения питания и запас по напряжению. К считываемым параметрам относятся входное напряжение (VIN), входной ток (IIN), выходное напряжение (VOUT), выходной ток (IOUT), выходная мощность (POUT), скважность, температура и сбои.