ADSP-SC58x and ADSP-2158x Series
Многоядерная система на кристалле SHARC+ARM® обеспечивает производительность 24 GFLOPS при потребляемой мощности менее 2 Вт в продвинутых промышленных системах и системах обработки звука в реальном времени
Предназначены для широкого спектра задач обработки в режиме реального времени
- Автомобильные, бытовые и профессиональные аудиосистемы
- Управление многоосевыми электродвигателями
- Системы распределения электроэнергии
- и другие задачи с большим объемом вычислений
Предлагаемые продукты
|
![]() Сравнение семейств процессоров |
Особенности и преимущества
Система на кристалле (SOC), обеспечивает оптимизацию стоимости компонентов системы и площади на печатной плате
- Интеграция на одном кристалле двух ядер DSP с плавающей точкой SHARC+ и процессора ARM® Cortex®-A5
Лучшая среди устройств данного класса производительность цифровой обработки сигналов с плавающей точкой при низком энергопотреблении (менее 2 Вт)
- Производительность ядер DSP SHARC+ 5.4 GFLOPs, 1.8 GMACS (2x 450 МГц)
- Ускоритель БПФ/ОБПФ с производительностью более чем в 5 раз выше производительности ядра SHARC (18 GFLOPs, 5 мкс на выполнение комплексного БПФ размером 1024 точки с использованием DMA)
- Способен работать при температуре до 105°C, упрощая требования к отводу тепла и позволяя отказаться от применения вентиляторов для повышения надежности
Интегрированный коммуникационный процессор с низким энергопотреблением (только в компонентах семейства ADSP-SC58x)
- Ядро промышленного стандарта ARM® Cortex®-A5 (720 DMIPS при частоте 450 МГц) с арифметическим сопроцессором с плавающей точкой (FPU) с расширением набора команд цифровой обработки сигналов Neon®
- Расширенный набор интегрированных периферийных модулей, включая Gigabit Ethernet (с AVB), MLB, USB, CAN, SDIO и PCIe
Ориентирован на применение в сложных системах с цифровой обработкой сигналов с плавающей точкой в режиме реального времени
- Простой в использовании механизм цифровой обработкой сигналов с детерминированным набором команд и производительностью в два раза выше по сравнению с процессорами SHARC предыдущих поколений
- Ядра SHARC+ программно совместимы с предыдущими поколениями и имеют ряд новых возможностей, включая поддержку арифметики с плавающей точкой двойной точности и байтовой адресации, опциональный режим кэш-памяти для L1 и предсказание переходов
- Интегрированная память SRAM/кэш L1 большого объема (640 кбайт на ядро SHARC+), 256 кбайт совместно используемой памяти SRAM L2 и усовершенствованный механизм DMA
- Высокая производительность при работе с внешней памятью благодаря интеграции до двух контроллеров DDR3
- Интерфейсы ввода/вывода цифрового звука, включая 8 полнофункциональных портов SPORT (с поддержкой I2S), SPDIF и преобразователи частоты дискретизации
- Множество последовательных интерфейсов, включая SPI, I2C, UARTs
- Масштабируемая поддержка многопроцессорных систем благодаря интеграции высокоскоростных линк-портов или PCIe
Расширенные возможности защиты с криптографическими ускорителями и однократно программируемой памятью
- Для защиты интеллектуальной собственности, быстрой защищенной загрузки и защищенного подключения к сетям передачи данных
Целостность данных обеспечиваемая за счет интеграции модуля устранения неисправностей и проверки четности/исправляющих ошибки кодов при обращениях к SRAM
Множество вариантов продуктов ADSP-SC58x и ADSP-2158x
- Одно или два ядра SHARC+ с процессором или без процессора ARM® Cortex®-A5, а также различные варианты периферийных модулей
- Совместимые по выводам компоненты с двумя вариантами корпуса cspBGA (габариты 19 мм × 19 мм, шаг между контактами 0.8 мм)
- Полнофункциональная версия с большим количеством контактов (529 шариковых контактов) или оптимизированная по стоимости версия с меньшим количеством контактов (349 шариковых контактов)
Усовершенствованные, простые в применении инструменты проектирования
- Среда CrossCore Embedded Studio (CCES) с оптимизированным компилятором C/C++, библиотеками цифровой обработки сигналов и примерами проектов
- Ядра операционных систем реального времени µC/OS-II® и µC/OS-III® компании Micrium для процессорных ядер SHARC+ и ARM® Cortex®-A5, а также стеки хоста USB, устройства USB и файловой системы для ядра ARM® Cortex®-A5
- Оценочные платы ADSP-SC58x EZ-KIT-Lite с полным набором схемотехнической документации
- Высокоскоростные эмуляторы JTAG (ICE-1000/2000) упрощают создание, тестирование и отладку сложных приложений
Поддержка встраиваемой ОС Linux для ядра ARM® Cortex®-A5
- Дистрибутив на базе Buildroot
- Интеграция с CCES на хост-процессоре с ОС Linux
- Поддержка отладки приложений и ядра
- Бета версия программного обеспечения запланирована на сентябрь 2015
- Для запроса поддержки, пожалуйста, заполните форму запроса программного обеспечения и укажите “Linux SC58x Support" (Поддержка Linux для SC58x) в поле Additional Comments (Дополнительные комментарии).
ПО и инструменты разработки
CrossCore® Embedded Studio

CrossCore® Embedded Studio - это интегрированная среда разработки (integrated development environment, IDE) мирового уровня для процессоров семейств Blackfin®, SHARC® и Arm® компании Analog Devices. Она реализована на базе EclipseTM и использует новейшее поколение наших инструментов генерации кода, обеспечивая полноценную поддержку редактирования, отладки и сборки кода на языках ассемблера и C/C++.
CrossCore Embedded Studio также обеспечивает интеграцию с встроенными драйверами, программными службами и алгоритмическими программными модулями, которые могут быть использованы разработчиками, работающими с процессорами Blackfin и SHARC, в своих проектах. К ним относятся драйверы для внутренних и внешних периферийных модулей, стеки протоколов Ethernet и USB, популярная операционная система реального времени и файловая система, а также множество других программных средств. Эта простая в применении среда проектирования дает исключительные возможности поддержки проектирования и отладки приложений для многоядерных процессоров.
Посетите онлайн-сообщество поддержки CrossCore® Служба поддержки CROSSCORE®: |
|
Применяемые компоненты
ADSP-SC595
Up to 800 MHz SHARC+ DSP w/Integrated Arm® Cortex®-A55
ADSP-SC596
1 GHz SHARC+ DSP w/ Integrated Arm® Cortex®-A55
ADSP-SC598
Up to 1 GHz Dual-SHARC+ DSP w/ Integrated Arm® Cortex®-A55
ADSP-SC591
Up to 800 MHz SHARC+® DSP w/ Integrated Arm® Cortex®-A5
ADSP-21594
Up to 1 GHz Dual-SHARC+® DSP with 2x 640KB L1, 2048KB Shared L2 SRAM
ADSP-21591
800 MHz Dual-SHARC+® DSP with 2x 640KB L1, 1024KB Shared L2 SRAM, 400-Ball FCBGA
ADSP-21593
Up to 1GHz Dual-SHARC+® DSP with 2x 640KB L1, 2048KB Shared L2 SRAM, 400-Ball FCBGA
ADSP-SC594
Up to 1 GHz Dual-SHARC+® DSP w/ Integrated Arm® Cortex®-A5
ADSP-SC592
1 GHz SHARC+® DSP w/ Integrated Arm® Cortex®-A5
ADSP-21567
Цифровой сигнальный процессор SHARC+ с тактовой частотой до 800 МГц, СОЗУ уровня L1 640 КБ и СОЗУ уровня L2 512 КБ в 400-выводном корпусе CSP_BGA
ADSP-21569
Цифровой сигнальный процессор SHARC+ с тактовой частотой до 1 ГГц, СОЗУ уровня L1 640 КБ и СОЗУ уровня L2 1024 КБ в 400-выводном корпусе CSP_BGA
ADSP-21566
Цифровой сигнальный процессор SHARC+ с тактовой частотой до 400 МГц, СОЗУ уровня L1 640 КБ и СОЗУ уровня L2 256 КБ в 400-выводном корпусе CSP_BGA
ADSP-21565
Цифровой сигнальный процессор SHARC+ с тактовой частотой до 1 ГГц, СОЗУ уровня L1 640 КБ и СОЗУ уровня L2 1024 КБ в 120-выводном корпусе LQFP_EP
ADSP-21563
Цифровой сигнальный процессор SHARC+ с тактовой частотой до 800 МГц, СОЗУ уровня L1 640 КБ и СОЗУ уровня L2 512 КБ в 120-выводном корпусе LQFP_EP
ADSP-21562
Цифровой сигнальный процессор SHARC+ с тактовой частотой до 400 МГц, СОЗУ уровня L1 640 КБ и СОЗУ уровня L2 256 КБ в 120-выводном корпусе LQFP_EP
ADSP-21160N
High Performance 32-Bit SHARC DSP, 100 MHz
ADSP-21161N
Low Cost 32-Bit SHARC DSP, 100 MHz
ADSP-21362
Высокопроизводительный 32-разрядный процессор SHARC с плавающей точкой для автомобильных аудиосистем
ADSP-21363
Высокопроизводительный 32-разрядный процессор SHARC с плавающей точкой для универсальных применений
ADSP-21364
High Precision 32-Bit Floating-Point SHARC Processor for Professional Audio
ADSP-21368
Высокопроизводительный 32-разрядный процессор SHARC с плавающей точкой для профессиональных аудиосистем
ADSP-21369
Высокопроизводительный 32-разрядный процессор SHARC с плавающей точкой для профессиональных аудиосистем
ADSP-21371
High-Performance 32-bit Floating-Point SHARC Processor for Automotive Audio
ADSP-21375
High-Performance 32-bit Floating-Point SHARC Processor
ADSP-21469
High Performance Fourth Generation DSP
ADSP-21477
High Performance Fourth Generation DSP
ADSP-21478
High Performance Fourth Generation DSP
ADSP-21488
High Performance Fourth Generation DSP
ADSP-21489
High Performance Fourth Generation DSP
ADSP-21571
Двухъядерный цифровой сигнальный процессор SHARC+ (384 кБ памяти L1) с 1 МБ совместно используемой памяти L2 в 176-выводном корпусе LQFP
ADSP-21573
Двухъядерный цифровой сигнальный процессор SHARC+ (768 кБ памяти L1) с 1 МБ совместно используемой памяти L2 и контроллером DDR в корпусе 400-cspBGA
ADSP-21583
Двухъядерный DSR SHARC+ c контроллером DDR в корпусе 349-cspBGA
ADSP-21584
Двухъядерный DSR SHARC+ c контроллером DDR в корпусе 349-cspBGA
ADSP-21587
Двухъядерный DSP SHARC+ c двумя контроллерами DDR в корпусе 529-cspBGA
ADSP-BF504
Недорогой процессор Blackfin с набором периферийных модулей, оптимизированных для промышленных и общих применений
ADSP-BF504F
Процессор Blackfin с флэш-памятью исполняемых программ и набором периферийных модулей, оптимизированных для промышленных и общих применений
ADSP-BF506F
Процессор Blackfin с флэш-памятью исполняемых программ, АЦП и набором периферийных модулей, оптимизированных для промышленных и общих применений
ADSP-BF512
Low Power Blackfin with Consumer Devices Connectivity
ADSP-BF512F
Low Power Blackfin with Consumer Devices Connectivity
ADSP-BF514
Low Power Blackfin with Consumer Devices Connectivity
ADSP-BF514F
Low Power Blackfin with Consumer Devices Connectivity
ADSP-BF516
Low Power Blackfin with Advanced Embedded Connectivity
ADSP-BF516F
Low Power Blackfin with Advanced Embedded Connectivity
ADSP-BF518
Low Power Blackfin with Advanced Embedded Connectivity
ADSP-BF518F
Low Power Blackfin with Advanced Embedded Connectivity
ADSP-BF522C
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals and Embedded Stereo Audio CODEC
ADSP-BF523
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals
ADSP-BF523C
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals and Embedded Stereo Audio CODEC
ADSP-BF524
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals and Low Standby Power
ADSP-BF524C
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals and Embedded Stereo Audio CODEC
ADSP-BF525
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals
ADSP-BF525C
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals and Embedded Stereo Audio CODEC
ADSP-BF526
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals and Low Standby Power
ADSP-BF526C
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals and Embedded Stereo Audio CODEC
ADSP-BF527
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals
ADSP-BF527C
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals and Embedded Stereo Audio CODEC
ADSP-BF532
400 MHz High Performance Blackfin Processor
ADSP-BF533
High Performance General Purpose Blackfin Processor
ADSP-BF534
Процессор Blackfin с интерфейсом CAN для автомобильных и промышленных систем
ADSP-BF536
Процессор Blackfin со встроенным сетевым контроллером
ADSP-BF537
Blackfin Processor with Embedded Network Connectivity
ADSP-BF539F
Blackfin Processor for Automotive Navigation, Entertainment and Audio Systems
ADSP-BF542
High Performance Convergent Multimedia Blackfin Processor
ADSP-BF547
High Performance Convergent Multimedia Blackfin Processor
ADSP-BF549
High Performance Convergent Multimedia Blackfin Processor
ADSP-BF561
Blackfin Symmetric Multi-Processor for Consumer Multimedia
ADSP-BF592
Недорогой процессор Blackfin с набором периферийных модулей, оптимизированных для промышленных и общих применений
ADSP-BF606
Двухъядерный процессор Blackfin с производительностью до 800 МГц для высокопроизводительной цифровой обработки сигналов
ADSP-BF607
Двухъядерный процессор Blackfin с производительностью до 1 ГГц для высокопроизводительной цифровой обработки сигналов
ADSP-BF608
Двухъядерный процессор Blackfin с производительностью до 1 ГГц и аппаратной поддержкой анализа видеоизображений формата VGA
ADSP-BF609
Двухъядерный процессор Blackfin с производительностью до 1 ГГц и аппаратной поддержкой анализа видеоизображений высокой четкости
ADSP-BF701
Малопотребляющий встраиваемый процессор Blackfin+ c 128 кбайт SRAM L2 и интерфейсом DDR2/LPDDR, тактовая частота 200 МГц
ADSP-BF703
Малопотребляющий встраиваемый процессор Blackfin+ c 256 кбайт SRAM L2 и интерфейсом DDR2/LPDDR, тактовая частота 400 МГц
ADSP-BF705
Малопотребляющий встраиваемый процессор Blackfin+ c 512 кбайт SRAM L2 и интерфейсом DDR2/LPDDR, тактовая частота 400 МГц
ADSP-BF706
Low Power 400MHz Blackfin+ Embedded Processor with 1MByte L2 SRAM
ADSP-BF707
Малопотребляющий встраиваемый процессор Blackfin+ c 1 Мбайт SRAM L2 и интерфейсом DDR2/LPDDR, тактовая частота 400 МГц
ADSP-SC570
Одноядерный процессор SHARC+ (384 кБ памяти L1) с ядром ARM® Cortex-A5, 1 МБ совместно используемой памяти L2 и контроллером Ethernet 10/100 в 176-выводном корпусе LQFP
ADSP-SC571
Двухъядерный процессор SHARC+ (768 кБ памяти L1) с ядром ARM Cortex-A5, 1 МБ совместно используемой памяти L2 и контроллером Ethernet10/100 в 176-выводном корпусе LQFP
ADSP-SC572
Процессор с одним ядром SHARC+ (384 кБ памяти L1), ядром ARM Cortex-A5, 1 МБ совместно используемой памяти L2, контроллерами DDR, Gigabit Ethernet, USB и SDIO в корпусе 400-cspBGA
ADSP-SC573
Процессор с двумя ядрами SHARC+ (768 кБ памяти L1), ядром ARM Cortex-A5, 1 МБ совместно используемой памяти L2, контроллерами DDR, Gigabit Ethernet, USB и SDIO в корпусе 400-cspBGA
ADSP-SC582
Система на кристалле с ядром SHARC+ и ядром ARM Cortex-A5, контроллером DDR, Ethernet и USB в корпусе 349-cspBGA
ADSP-SC583
Система на кристалле с двумя ядрами SHARC+ и ядром ARM Cortex-A5, контроллером DDR, Ethernet и USB в корпусе 349-cspBGA
ADSP-SC584
Система на кристалле с двумя ядрами SHARC+ и ядром ARM Cortex-A5, контроллером DDR, Ethernet и USB в корпусе 349-cspBGA
ADSP-SC587
Система на кристалле с двумя ядрами SHARC+ и ядром ARM Cortex-A5, двумя контроллерами DDR, 2xEthernet, 2xUSB и SDIO в корпусе 529-cspBGA
ADSP-SC589
Система на кристалле с двумя ядрами SHARC+ и ядром ARM Cortex-A5, двумя контроллерами DDR, 2xEthernet, 2xUSB, SDIO и PCIe в корпусе 529-cspBGA
ADuCM3027
Ultra Low Power ARM Cortex-M3 MCU with Integrated Power Management and 128 KB of Embedded Flash Memory
ADuCM3029
Ultra Low Power ARM Cortex-M3 MCU with Integrated Power Management and 256 KB of Embedded Flash Memory
ADuCM4050
Ultra Low Power ARM Cortex-M4F MCU with Integrated Power Management
Области применения
Надстройка Linux для ADSP-SC5xx

Надстройка (Add-In) Linux для ADSP-SC5xx предоставляет пользователям универсальные возможности Linux в сочетании с интегрированной средой разработки (IDE) мирового класса CrossCore Embedded Studio компании Analog Devices.
В надстройку Linux для ADSP-SC5xx входят предварительно собранные образы, которые позволяют пользователям легко развертывать детально сконфигурированный загрузчик, ядро и файловую систему на процессорах ADSP-SC589, ADSP-SC584 и ADSP-SC573 соответствующих оценочных комплектов (EZ-Kit), при этом пользователям предоставляется доступ на уровне приложений к периферийным устройствам, доступным на соответствующем EZ-Kit. К поддерживаемым драйверам относятся драйверы USB, SPORT, I2C, линк-порта, SPDIF, CAN, модуля обмена данными с SD-картой и Ethernet. Также предоставляются исходные файлы для ядра и файловой системы, которые легко перенастраиваются для работы с оборудованием, разработанным пользователем.
FreeRTOS для процессоров Analog Devices

FreeRTOS является бесплатной масштабируемой операционной системой реального времени, предоставляемой Real Time Engineers Ltd. Данный продукт добавляет поддержку семейств процессоров компании Analog Devices, таких как ADSP-BF7xx, ADSP-215xx и ADSP-SC5xx (с ядрами ARM Cortex-A5 и SHARC+) к FreeRTOS.
FreeRTOS представляет собой требующую для своей работы небольшого объема памяти операционную систему, которая разработана для применения во встраиваемых системах. Она поддерживает работу со многими стандартными концепциями операционных систем, такими как таймеры, события, мьютексы, задачи и семафоры, и все они могут быть созданы динамически или статически. FreeRTOS имеет планировщик, который может быть настроен как работающий с приоритетным планированием или как кооперативный планировщик, при этом имеется возможность настройки работы с технологией квантования времени.
FreeRTOS не требует лицензионных отчислений и предоставляется без лицензий GPL.
FreeRTOS для процессоров Analog Devices поддерживается средой разработки CrossCore Embedded Studio.
FreeRTOS для процессоров Analog Devices предоставляет дополнения для FreeRTOS с целью обеспечения возможности работы с процессорами семейств ADSP-BF7xx, ADSP-215xx и ADSP-SC5xx (с ядрами ARM Cortex-A5 и SHARC+). FreeRTOS для процессоров Analog Devices устанавливается поверх FreeRTOS и предоставляет готовые демонстрационные примеры для оценочных плат на основе процессоров поддерживаемых семейств.
HCC Embedded TCP/IP Stack

Инновационный подход к разработке привел к созданию стека TCP/IP с чрезвычайно высокой скоростью передачи данных при минимальных требованиях к системным ресурсам. Тесты показали, что обработка пакетов выполняется в четыре раза быстрее, чем при применении схожих встраиваемых стеков, при этом используется около 14 КБ ПЗУ в условиях типичного варианта применения.
Требования к ОЗУ могут сильно различаться в зависимости от потребностей приложения, но обычно требуемый объем оперативной памяти не превышает 12 КБ. Можно при минимальной конфигурации приложения UDP использовать менее 5 КБ ПЗУ и несколько сотен байт ОЗУ (плюс сетевые буферы).
Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите страницу, посвященную сетевым продуктам компании HCC Embedded, а также страницы с демонстрационными проектами для ADSP-SC573, ADSP-SC589 и ADSP-SC594, чтобы найти бесплатные демонстрационные проекты для процессоров ADSP-SC57x, ADSP-SC58x и ADSP-SC59x.
Стеки USB-устройства и хоста от HCC Embedded

Стек USB-хоста является масштабируемым. Он включает в себя множество драйверов хост-класса, которые позволяют встроенному хосту управлять различными USB-устройствами, в том числе флеш-накопителями, принтерами, аудиоустройствами, джойстиками, виртуальными последовательными портами и сетевыми интерфейсами. Он поддерживает EHCI, OHCI и нестандартные хост-контроллеры USB.
Стек USB-устройства позволяет разработчикам интегрировать функциональные возможности USB-устройств в свои встраиваемые устройства. Он включает в себя множество драйверов класса устройств, которые дают устройству функциональные возможности, такие как возможность работы в качестве флеш-накопителя, виртуального последовательного порта, джойстика, аудиосистемы или сетевой карты.
HCC Embedded также предоставляет полный программный стек OTG, который поддерживает протоколы SRP и HNP для обеспечения согласования между двумя подключенными устройствами, чтобы решить, какое из них должно работать в качестве хоста.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите страницу, посвященную продуктам USB компании HCC Embedded, а также страницы с демонстрационными проектами для ADSP-SC573, ADSP-SC589 и ADSP-SC594, чтобы найти бесплатные демонстрационные проекты для процессоров ADSP-SC57x, ADSP-SC58x и ADSP-SC59x.
Файловая система FAT от HCC Embedded

Файловая система FAT компании HCC Embedded может взаимодействовать с любым типом секторного носителя. Как правило, это может быть карта SD/MMC, карта Compact Flash или USB-накопитель, но также это может быть любое другое устройство, организованное в виде массива логических секторов.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите страницу, посвященную файловой системе FAT от HCC Embedded, а также страницы с демонстрационными проектами для ADSP-SC573, ADSP-SC589 и ADSP-SC594, чтобы найти бесплатные демонстрационные проекты для процессоров ADSP-SC57x, ADSP-SC58x и ADSP-SC59x.
Evaluation Kits
EVAL-SC584-EZLITE

ADSP-SC584 EZ-KIT Lite и EZ-Board® - это оценочные системы для процессоров семейства SHARC® ADSP-SC58x. Процессор ADSP-SC584 построен на базе двухядерного процессора SHARC+™ с дополнительным процессорным ядром ARM® Cortex-A5™ и предназначен для широкого спектра применений, от автомобильной техники и профессиональной аудиоаппаратуры до промышленных систем, в которых требуется высокая производительность операций с плавающей точкой. Комплект EZ-Board включает в себя все необходимые аппаратные средства, включая автономную оценочную плату, источник питания и кабель USB, что позволяет незамедлительно приступить к работе. Версия EZ-KIT Lite® поставляется с двумя лицензиями CrossCore® Embedded Studio (CCES) на 180 дней и эмулятором ICE-1000, а версия EZ-Board требует отдельного приобретения эмулятора ICE-1000 или ICE-2000.
Для подключения дополнительных плат расширения, обеспечивающих интерфейс ЖК-дисплея, видеокамеры, ввода/вывода аудиосигнала и видеоизображения, на плате имеются разъемы интерфейса расширения Expansion Interface III. Вместо традиционных механических переключателей для изменения заводских настроек платы используются ключи с программным управлением через интерфейс I2C. Единственные механические управляющие элементы, которые есть на плате – это переключатель режима загрузки, переключатели конфигурации JTAG и кнопки.
Оценочная плата предназначена для испытания возможностей процессоров ADSP-SC58x совместно с инструментами проектирования CrossCore® Embedded Studio (CCES). Эта среда проектирования дает расширенные возможности создания и отладки программного обеспечения, включая:
- Создание, компиляцию, ассемблирование и компоновку прикладных программ, написанных на языках ассемблера, C и C++
- Загрузку, запуск на исполнение, пошаговое исполнение, остановку исполнения и добавление точек останова в прикладных программах
- Запись/чтение памяти данных и программ
- Запись/чтение регистров ядра/периферийных модулей
Применяемые компоненты
ADSP-SC584
Система на кристалле с двумя ядрами SHARC+ и ядром ARM Cortex-A5, контроллером DDR, Ethernet и USB в корпусе 349-cspBGA
ADSP-SC583
Система на кристалле с двумя ядрами SHARC+ и ядром ARM Cortex-A5, контроллером DDR, Ethernet и USB в корпусе 349-cspBGA
ADSP-SC582
Система на кристалле с ядром SHARC+ и ядром ARM Cortex-A5, контроллером DDR, Ethernet и USB в корпусе 349-cspBGA
ADSP-21584
Двухъядерный DSR SHARC+ c контроллером DDR в корпусе 349-cspBGA
ADSP-21583
Двухъядерный DSR SHARC+ c контроллером DDR в корпусе 349-cspBGA
ADAU1979
Четырехканальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
ADAU1977
Quad ADC with Diagnostics (10V Input)
ADAU1962A
12-канальный 24-разрядный высококачественный ЦАП, частота обновления 192 кГц
ADP5054
Интегрированное решение для подсистемы питания с четырьмя понижающими импульсными стабилизаторами
AD8532
250 mA Output, Dual Low Cost, Single-Supply Op Amp
AD8606
Precision, Low Noise, RRIO, CMOS Op Amp (Dual)
ADG774A
Low Voltage 400 MHz Quad 2:1 MUX with 3 ns Switching Time
AD8022
Dual High Speed, Low Noise Op Amp
ADP121
Линейный КМОП стабилизатор с низким потребляемым током в 5-выводном корпусе TSOT или корпусе WLCSP с 4 контактами, выходной ток 150 мА
ADP170
Линейный КМОП стабилизатор с регулируемым выходным напряжением и малым потребляемым током, выходной ток 300 мА
ADP7104
КМОП LDO-стабилизатор с низким шумом, 20 В/500 мА
ADM6315
Супервизор микропроцессора с выходом типа “открытый сток” в 4-выводном корпусе SOT-143
Области применения
EVAL-SC589-EZLITE

ADSP-SC589 EZ-KIT Lite и EZ-Board® - это оценочные системы для процессоров семейства SHARC® ADSP-SC58x. Процессор ADSP-SC589 построен на базе двухядерного процессора SHARC+™ с дополнительным процессорным ядром ARM® Cortex-A5™ и предназначен для широкого спектра применений, от автомобильной техники и профессиональной аудиоаппаратуры до промышленных систем, в которых требуется высокая производительность операций с плавающей точкой. Комплект EZ-Board включает в себя все необходимые аппаратные средства, включая автономную оценочную плату, источник питания и кабель USB, что позволяет незамедлительно приступить к работе. Версия EZ-KIT Lite® поставляется с двумя лицензиями CrossCore® Embedded Studio (CCES) на 180 дней и эмулятором ICE-1000, а версия EZ-Board требует отдельного приобретения эмулятора ICE-1000 или ICE-2000.
Для подключения дополнительных плат расширения, обеспечивающих интерфейс ЖК-дисплея, видеокамеры, ввода/вывода аудиосигнала и видеоизображения, на плате имеются разъемы интерфейса расширения Expansion Interface III. Вместо традиционных механических переключателей для изменения заводских настроек платы используются ключи с программным управлением через интерфейс I2C. Единственные механические управляющие элементы, которые есть на плате – это переключатель режима загрузки, переключатели конфигурации JTAG и кнопки.
Оценочная плата предназначена для испытания возможностей процессоров ADSP-SC58x совместно с инструментами проектирования CrossCore® Embedded Studio (CCES). Эта среда проектирования дает расширенные возможности создания и отладки программного обеспечения, включая:
- Создание, компиляцию, ассемблирование и компоновку прикладных программ, написанных на языках ассемблера, C и C++
- Загрузку, запуск на исполнение, пошаговое исполнение, остановку исполнения и добавление точек останова в прикладных программах
- Запись/чтение памяти данных и программ
- Запись/чтение регистров ядра/периферийных модулей
Применяемые компоненты
ADSP-SC589
Система на кристалле с двумя ядрами SHARC+ и ядром ARM Cortex-A5, двумя контроллерами DDR, 2xEthernet, 2xUSB, SDIO и PCIe в корпусе 529-cspBGA
ADSP-SC587
Система на кристалле с двумя ядрами SHARC+ и ядром ARM Cortex-A5, двумя контроллерами DDR, 2xEthernet, 2xUSB и SDIO в корпусе 529-cspBGA
ADSP-21587
Двухъядерный DSP SHARC+ c двумя контроллерами DDR в корпусе 529-cspBGA
ADAU1979
Четырехканальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
ADAU1962A
12-канальный 24-разрядный высококачественный ЦАП, частота обновления 192 кГц
ADP5054
Интегрированное решение для подсистемы питания с четырьмя понижающими импульсными стабилизаторами
ADP2164
Понижающий стабилизатор постоянного напряжения с высоким КПД, 6.5В/4 A
AD8532
250 mA Output, Dual Low Cost, Single-Supply Op Amp
AD797
ОУ с крайне низкими шумом и искажениями
AD8606
Precision, Low Noise, RRIO, CMOS Op Amp (Dual)
ADG774A
Low Voltage 400 MHz Quad 2:1 MUX with 3 ns Switching Time
AD8022
Dual High Speed, Low Noise Op Amp
ADP121
Линейный КМОП стабилизатор с низким потребляемым током в 5-выводном корпусе TSOT или корпусе WLCSP с 4 контактами, выходной ток 150 мА
ADP1613
Повышающий импульсный преобразователь постоянного напряжения с ШИМ и предельным током 2.0 А, 650 кГц/1.3 МГц
ADM6315
Супервизор микропроцессора с выходом типа “открытый сток” в 4-выводном корпусе SOT-143
Области применения
Узнать больше
Техническое описание
Руководства по процессорам
Файлы проектирования оценочных плат
Статьи по применению
- EE-399: The Linux Run-Time SHARC Loader on ADSP-SC57x/SC58x Processors (Rev. 3) PDF
- EE-375: Migrating Legacy SHARC to ADSP-SC58x/2158x SHARC+ Processors (Rev. 1) PDF
- EE-378: Сравнительные характеристики процессоров (ADSP-BF60x/BF70x vs ADSP-SC58x/2158x) (Rev. 1) PDF
- EE-377: Using MCAPI/MDMA for ADSP-SC58x Dual-SHARC Audio Talkthrough (Rev. 2) PDF