ADSP-BF70x Series

Designed For A Wide Variety of Applications

Intelligent Lighting & Occupancy Detection Industrial Imaging: 
  • Portable Barcode scanners
  • Biometrics – fingerprint
  • Entry-level CMOS camera
Portable Pro Audio
  • Effects pedals, voice recorders, DJ

Portable Safety Radios

Medical – Portable Patient Monitoring

Automotive Audio

  • ADSP-BF700: 200MHz, 128K L2 SRAM, 88-Lead LFCSP (QFN) Pkg
  • ADSP-BF702: 400MHz, 256K L2 SRAM, 88-Lead LFCSP (QFN) Pkg
  • ADSP-BF704: 400MHz, 512K L2 SRAM, 88-Lead LFCSP (QFN) Pkg
  • ADSP-BF706: 400MHz, 1M L2 SRAM, 88-Lead LFCSP (QFN) Pkg
  • ADSP-BF701: 200MHz, 128K L2 SRAM, DDR & ADC, 184-Ball CSP_BGA Pkg
  • ADSP-BF703: 400MHz, 256K L2 SRAM, DDR & ADC, 184-Ball CSP_BGA Pkg
  • ADSP-BF705: 400MHz, 512K L2 SRAM, DDR & ADC, 184-Ball CSP_BGA Pkg
  • ADSP-BF707: 400MHz, 1M L2 SRAM, DDR & ADC, 184-Ball CSP_BGA Pkg

Features and Benefits

 adsp-bf70x-power-image-pr
CrossCoreLogo-sm 
  • New, Enhanced Blackfin+ core with up to 400 MHz performance
    • Dual 16-bit or single 32-bit MAC support per cycle
    • 16-bit complex MAC and many other instruction set enhancements
    • Instruction set compatible with previous Blackfin products
  • Low system power
    • Best-in-Class Power Efficiency - less than100mW for 800MMACs performance
    • BF70x consumes 35% lower power than previous Blackfin products & up to 50% lower power than competing solutions
  • Memory
    • 136KB L1 SRAM/cache with multi-parity-bit protection
      • 64KB instruction, 64KB data, 8KB scratchpad
  • Large on-chip L2 SRAM with ECC protection, 128KB, 256KB, 512KB, 1MB variants
  • On-chip L2 ROM (512KB)
  • L3 interface (CSP_BGA only) for system memory expansion providing 16-bit interface to DDR2 or LPDDR SDRAM devices (up to 200 MHz)
  • Key Peripherals
    • Industry standard connectivity including USB2.0 HS, SDIO/eMMC, CAN 2.0
    • High Speed ePPI for glue-less video I/O
    • Multiple serial interfaces including SPORTs, Quad SPI, I2C, UARTs
    • Multi-channel ADC (CSP_BGA only)
  • Security and one-time-programmable memory
    • Crypto hardware accelerators
    • Fast secure boot for IP protection
    • memDMA encryption/decryption for fast run-time security
  • Low-cost packaging
    • 88-Lead LFCSP (QFN) package (12 mm × 12mm), RoHS compliant
    • 184-Ball CSP_BGA package (12 mm × 12mm × 0.8mm pitch), RoHS compliant

Оценочные комплекты

X +

EVAL-BF706M-EZLITE Принципиальная схема

Подробнее о продукте

Analog Devices разработала недорогую характеризующуюся низким энергопотреблением оценочную платформу на основе цифрового сигнального процессора, предназначенную для применения в различных системах с обработкой сигналов в режиме реального времени. В основе ADSP-BF706 EZ-KIT Mini® лежит новейший процессор семейства Blackfin® с низким энергопотреблением, а также она поставляется с оптимизированными инструментами разработки от ADI и сторонним программным обеспечением. Благодаря встроенным высококачественным средствам подключения аудиосигналов, различным вариантам расширения и встроенному агенту отладки, плата EZ-KIT Mini представляет собой законченную, компактную и недорогую стартовую платформу для разработки различных устройств.

Процессор Blackfin ADSP-BF706 представляет собой высококачественный цифровой сигнальный процессор, обеспечивающий лучшую в своем классе вычислительную мощность, равную 800 MMAC (миллион операций умножения/аккумулирования в секунду), при энергопотреблении менее 100 мВт. Благодаря различным вариантам подключения, в том числе USB, и более 1 МБ внутренней памяти СОЗУ, разработчик может сэкономить на наборе дополнительных компонентов и не использовать внешнюю память во многих случаях применения. Использование усовершенствованного ядра Blackfin+ в сочетании с высокой вычислительной мощностью, высокой энергоэффективностью, интеграцией памяти, продуманной безопасностью и отличным соотношением цены и качества позволяет разработчикам использовать новейшие возможности 16- и 32-разрядных вычислений в различных системах, в которых важно поддерживать низкое энергопотребление.

К целевым областям применения процессоров ADSP-BF70x относятся:

  • Портативное аудиооборудование, диджейское оборудование и процессоры эффектов
  • Автомобильные аудиосистемы и датчики
  • Портативные системы связи
  • Военное и аэрокосмическое оборудование
  • Портативные медицинские приборы
  • Интеллектуальные системы освещения и системы обнаружения присутствия людей в помещении*
  • Промышленные системы визуализации и биометрии*

 

* Чтобы получить информацию о современной системе обработки изображений, перейдите на страницу, посвященную ADSP-BF707 BLIP от ADI

ADZS-BF707-BLIP2 Принципиальная схема

ADZS-BF707-BLIP2 Фотография

Подробнее о продукте

Blackfin Low-power Imaging Platform (BLIP) -это недорогая, малопотребляющая встраиваемая система компьютерного видения, ориентированная на применение в широком спектре задач обработки сигналов от датчиков изображения в режиме реального времени. Она построена на базе новейшего представителя семейства передовых малопотребляющих процессоров Blackfin и оптимизированной библиотеки программного обеспечения, разработанной Analog Devices. Платформа дает производителям оборудования готовое решение с различными функциональными профилями для задач интеллектуального измерения параметров движения, подсчета людей, детектирования подвижных средств и распознавания лиц, как внутри, так и вне помещения. Система BLIP сопровождается интуитивно понятным графическим интерфейсом конфигурирования и позволяет производить анализ захватываемого видеоизображения в режиме реального времени, а также его вывод через порт, что делает данную платформу очень полезным инструментом для разработки продуктов. Поставляемый с системой пакет документации помогает пользователям сократить цикл от задумки концепции до выпуска продукции на рынок.

EVAL-BF707-EZLITE Принципиальная схема

Подробнее о продукте

Аппаратная оценочная платформа ADSP-BF707 представляет собой недорогое аппаратное решение для оценивания характеристик и производительности процессоров семейства Blackfin ADSP-BF70x компании Analog Devices. Процессоры Blackfin сочетают передовой блок обработки сигналов с двумя умножителями-накопителями (MAC), простую модель программирования, характерную для микропроцессоров с архитектурой RISC, и поддержку обработки мультимедийных данных в режиме SIMD (одна команда много данных, single-instruction, multiple-data) в рамках архитектуры с единым набором команд. К новым возможностям ядра Blackfin+™ относятся поддержка 32-разрядной операции умножения-накопления и 16-разрядной комплексной операции умножения-накопления, усовершенствование архитектуры кэш-памяти, предсказание ветвлений и ряд усовершенствований набора команд при сохранении программной совместимости с процессорами Blackfin предыдущих поколений.

ADSP-BF707 EZ-KIT Lite включает в себя все необходимые аппаратные средства для начала работы с процессором:

  • Плата ADSP-BF707 EZ-Board ™
  • Соответствующий требованиям CE адаптер питания
  • Эмулятор ADZS-ICE-1000
  • Кабель USB

Плату ADSP-BF707 EZ-Board можно также приобрести отдельно, если у пользователя уже есть эмулятор ICE-1000 или ICE-2000.

База данных проекта платы ADSP-BF707 содержит всю информацию, необходимую для проектирования, создания топологии, изготовления и сборки ADSP-BF707 EZ-Board. Она доступна для загрузки в разделе Products Download на этой странице.

Оценочная аппаратная платформа предназначена для исследования возможностей процессоров Blackfin ADSP-BF70x совместно с инструментами проектирования программного обеспечения CrossCore® Embedded Studio (CCES). Среда проектирования CCES предоставляет расширенные функции разработки и отладки приложений, включая:

Создание, компиляция, ассемблирование и компоновка программных приложений, написанных на C++, C и языке ассемблера

  • Загрузка, запуск, остановка, пошаговое исполнение программ и добавление точек останова
  • Чтение и запись памяти данных и программ
  • Чтение и запись регистров ядра и периферийных модулей

Доступный для загрузки с данной страницы пакет поддержки платы (BSP) ADSP-BF707 включает в себя обширный набор вспомогательного программного обеспечения для ADSP-BF707 EZ-Board. Он содержит драйверы, примеры приложений и фрагменты кода для следующих компонентов:

  • Усилитель-измеритель тока шунта/схема контроля мощности INA230
  • Усилитель-измеритель тока шунта/схема контроля напряжения INA3221
Он также содержит примеры драйверов и служб для работы с интегрированными модулями.

Learn More