AD7606x Family
The AD7606 family of products offer 8 simultaneous sampling channels. The AD7606x products contain all the signal chain block: Programmable Gain Amplifier (PGA), Antialising Filter, ADC, Reference, LDOs, digital Filter and data communication interface.
The AD7606x only require a single supply rail (5V) to process bipolar input signals, largely reducing the support circuitry and improve the PCB density.
The AD7606 products allow for direct interface to low and medium impedance sensors such as Current Transformers and Power Transformers, typically used in protective relays. The fastest throughput and higher resolution generics enable Automation Test Equipment (ATE) applications, along with the High Bandwidth mode that allows for fast settling of transient signals.
AD7606x Overview
AD7606x Software Model
The AD7606x Software Model enables users to try different configurations for AD7606, AD7606B, AD7606C-18, AD7608 and AD7609: sampling rate, RC filtering, oversampling, calibration; and analyze frequency response, noise performance, interface timing or power consumption, among others.
The high input impedance allows for direct sensor interface, and the flexible PGA allows for a variety of analog input ranges and types: true differential, single-ended, bipolar and unipolar.
Highly optimized noise and dynamic range performance enable acquisition of smaller input signals over tens of kHz bandwidth.
The oversampling capability allows to trade off throughput rate for noise performance, for increased Dynamic Range.
Latest generics, in addition include advanced digital features: offset, gain and phase calibration as well as diagnostic features for higher robustness solutions.
Featured Products
AD7606

Семейство AD7606/AD7606-6/AD7606-4 представляет собой серию 16-битных, 8/6/4-канальных соответственно систем одновременной аналогово-цифровой обработки данных. Система имеет аналоговую схему защиты от перенапряжения, фильтр защиты от наложения спектров, усилитель выборки-хранения, 16-битный АЦП последовательного приближения, настраиваемый цифровой фильтр, источник опорного напряжения на 2.5В с буфером, а также высокоскоростные последовательный и параллельный интерфейсы.
АЦП семейства AD76061/AD7606-6/AD7606-4 работают от однополярного питания в 5В и могут обрабатывать истинно биполярные сигналы с размахом ± 10В и ±5В с частотой оцифровки до 200 кГц в каждом канале. Импеданс аналогового входа составляет 1 МГц, вне зависимости от частоты оцифровки. Возможность работы в однополярном режиме, встроенные фильтры высокий входной импеданс избавляют от необходимости использовать усилители-драйверы АЦП и внешний биполярный источник питания. В устройствах AD7606/AD7606-6/AD7606-4 фильтр защиты от наложения спектров обеспечивает полосу по уровню 3 дБ до частоты 22кГц и 40 дБ подавления наложения спектров при оцифровке на частоте 200 кГц. Настраиваемый цифровой фильтр управляется с выводов, обеспечивает улучшение отношения сигнал/шум и сужает полосу пропускания.
Области применения
- Системы мониторинга и защиты силовых линий
- Многофазное управление двигателями
- Системы контроля и измерений
- Многоосевые системы позиционирования
- Системы сбора данных
Applications
AD7606B

The AD7606B is a 16-bit, simultaneous sampling, analog-to-digital data acquisition system (DAS) with eight channels, each channel containing analog input clamp protection, a programable gain amplifier (PGA), a low-pass filter, and a 16-bit successive approximation register (SAR), analog-to-digital converter (ADC). The AD7606B also contains a flexible digital filter, low drift, 2.5 V precision reference and reference buffer to drive the ADC and flexible parallel and serial interfaces.
The AD7606B operates from a single 5 V supply and accommodates ±10 V, ±5 V, and ±2.5 V true bipolar input ranges when sampling at throughput rates of 800 kSPS for all channels. The input clamp protection tolerates voltages up to ±21 V. The AD7606B has a 5 MΩ analog input impedance, resulting in less than 20 LSB bipolar zero code when the input signal is disconnected and pulled to ground through a 10 kΩ external resistor. The single supply operation, on-chip filtering, and high input impedance eliminates the need for external driver op amps, which require bipolar supplies. For applications with lower throughput rates, the AD7606B flexible digital filter can be used to improve noise performance.
In hardware mode, the AD7606B is fully compatible with the AD7606. In software mode, the following advanced features are available:
- Additional ±2.5 V analog input range.
- Analog input range (±10 V, ±5 V, and ±2.5 V), selectable per channel.
- Additional oversampling (OS) options, up to OS × 256.
- System gain, system offset, and system phase calibration per channel.
- Analog input open circuit detector.
- Diagnostic multiplexer.
- Monitoring functions (serial peripheral interface (SPI) invalid read/write, cyclic redundancy check (CRC), overvoltage and undervoltage events, busy stuck monitor, and reset detection).
Note that throughout this data sheet, multifunction pins, such as the RD/SCLK pin, are referred to either by the entire pin name or by a single function of the pin, for example, the SCLK pin, when only that function is relevant.
Applications
- Power line monitoring
- Protective relays
- Multiphase motor control
- Instrumentation and control systems
- Data acquisition systems
Applications
AD7606C-16

The AD7606C-16 is a 16-bit, simultaneous sampling, analog-to-digital data acquisition system (DAS) with eight channels. Each channel contains analog input clamp protection, a programmable gain amplifier (PGA), a low-pass filter (LPF), and a 16-bit successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The AD7606C-16 also contains a flexible digital filter, a low drift, 2.5 V precision reference, a reference buffer to drive the ADC, and flexible parallel and serial interfaces. The AD7606C-16 operates from a single 5 V supply and accommodates the following input ranges when sampling at throughput rates of 1 MSPS for all channels:
- Bipolar single-ended: ±12.5 V, ±10 V, ±6.25 V, ±5 V, and±2.5 V
- Unipolar single-ended: 0 V to 12.5 V, 0 V to 10 V, and 0 V to 5 V
- Bipolar differential: ±20 V, ±12.5 V, ±10 V, and ±5 V
The input clamp protection tolerates voltages up to ±21 V. The single supply operation, on-chip filtering, and high input impedance eliminate the need for external driver op amps, which require bipolar supplies. For applications with lower throughput rates, the AD7606C-16 flexible digital filter can be used to improve noise performance. In hardware mode, the AD7606C-16 is fully compatible with the AD7606 and AD7606B. In software mode, the following advanced features are available:
- Analog input range selectable per channel with added ranges available
- High bandwidth mode (220 kHz) selectable per channel
- Additional oversampling options with an oversampling ratio up to 256
- System gain, system offset, and system phase calibration, per channel
- Analog input open circuit detector
- Diagnostic multiplexer
- Monitoring functions (serial peripheral interface (SPI) invalid read and write, cyclic redundancy check (CRC), busy stuck monitor, and reset detection)
Note that throughout this data sheet, multifunction pins, such as the RD/SCLK pin, are referred to either by the entire pin name or by a single function of the pin, for example, the SCLK pin, when only that function is relevant.
APPLICATIONS
- Power line monitoring
- Protective relays
- Multiphase motor control
- Instrumentation and control systems
- Data acquisition systems
AD7606C-18

The AD7606C-18 is an 18-bit, simultaneous sampling, analog-to-digital data acquisition system (DAS) with eight channels. Each channel contains analog input clamp protection, a programmable gain amplifier (PGA), a low-pass filter (LPF), and an 18-bit successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The AD7606C-18 also contains a flexible digital filter, a low drift, 2.5 V precision reference, a reference buffer to drive the ADC, and flexible parallel and serial interfaces.
The AD7606C-18 operates from a single 5 V supply and accommodates the following input ranges when sampling at throughput rates of 1 MSPS for all channels:
- Bipolar single-ended: ±12.5 V, ±10 V, ±6.25 V, ±5 V, and ±2.5 V
- Unipolar single-ended: 0 V to 12.5 V, 0 V to 10 V, and 0 V to 5 V
- Bipolar differential: ±20 V, ±12.5 V, ±10 V, and ±5 V
The input clamp protection tolerates voltages up to ±21 V. The single supply operation, on-chip filtering, and high input impedance eliminate the need for external driver op amps, which require bipolar supplies. For applications with lower throughput rates, the AD7606C-18 flexible digital filter can be used to improve noise performance.
In hardware mode, the AD7606C-18 is fully compatible with the AD7608 and AD7609. In software mode, the following advanced features are available:
- Analog input range selectable per channel with added ranges available
- High bandwidth mode (220 kHz) selectable per channel
- Additional oversampling options with an oversampling ratio up to 256
- System gain, system offset, and system phase calibration, per channel
- Analog input open circuit detector
- Diagnostic multiplexer
- Monitoring functions (serial peripheral interface (SPI) invalid read and write, cyclic redundancy check (CRC), busy stuck monitor, and reset detection)
Note that throughout the data sheet, multifunction pins, such as the RD/SCLK pin, are referred to either by the entire pin name or by a single function of the pin, for example, the SCLK pin, when only that function is relevant.
APPLICATIONS
- Power line monitoring
- Protective relays
- Multiphase motor control
- Instrumentation and control systems
- Data acquisition systems
Applications
AD7607

AD7607 - это 14-разрядная аналого-цифровая система сбора данных с одновременной выборкой. Компонент включает в себя схемы ограничения напряжения для защиты аналоговых входов, фильтр второго порядка для предотвращения спектральных наложений (антиалайзинговый фильтр), следящий-запоминающий усилитель, 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, конфигурируемый цифровой фильтр, источник опорного напряжения 2.5 В с буфером, а также высокоскоростные последовательный и параллельный интерфейсы.
AD7607 работает с однополярным напряжением питания 5 В и может выполнять оцифровку биполярных сигналов в диапазоне ±10 В и ±5 В со скоростью до 200 тысяч отсчетов в секунду (kSPS) по всем каналам. Защитная схема ограничения по входу позволяет выдерживать напряжения до ±16.5 В без повреждения. Независимо от частоты дискретизации импеданс аналогового входа AD7607 сохраняет значение 1 МОм. Работа с однополярным питанием, внутренняя схема фильтрации и высокий входной импеданс избавляют пользователя от необходимости в драйверах на операционных усилителях и внешних источниках биполярного питания. Антиалайзинговый фильтр, входящий в состав AD7607 имеет частоту среза по уровню 3 дБ, равную 22 кГц, и обеспечивает подавление спектральных составляющих во второй и последующих зонах Найквиста на 40 дБ при оцифровке с частотой 200 kSPS. Компонент содержит конфигурируемый при помощи внешнего вывода цифровой фильтр, который может быть использован для упрощения внешних схем фильтрации.
Области применения
- Системы контроля и защиты сетей питания
- Управление многофазными электрическими двигателями
- Измерительные приборы и системы управления
- Многоосевые системы позиционирования
- Системы сбора данных
Applications
AD7608

AD7608 – 18-разрядная, 8-канальная аналого-цифровая система сбора данных с синхронной выборкой. Компонент содержит входные ограничительные диоды, антиалайзинговый фильтр второго порядка, усилитель выборки-хранения, 18-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, перестраиваемый цифровой фильтр, источник и буфер опорного напряжения на 2,5 В, быстродействующие последовательный и параллельный интерфейсы.
AD7608 работает от однополярного источника питания 5 В и воспринимает биполярные сигналы на входе с размахом ±10 В и ±5 В, одновременно обеспечивая пропускную способность до 200 kSPS для всех каналов. Входные ограничительные диоды предотвращают выход микросхемы из строя при входных напряжениях до ±16,5 В. Входной импеданс AD7608 составляет 1 МОм и не зависит от частоты дискретизации. Работа от однополярного источника питания, встроенная фильтрация и высокий входной импеданс позволяют отказаться от использования драйвера на операционном усилителе и от биполярных источников питания. Встроенный антиалайзинговый фильтр имеет частоту среза по уровню 3 дБ, равную 22 кГц, и ослабляет паразитные гармоники на 40 дБ при частоте дискретизации 200 kSPS. Перестраиваемый цифровой фильтр улучшает отношение сигнал/шум (SNR) и уменьшает полосу сигнала по уровню 3 дБ.
Области применения
- Системы контроля и защиты линий электропередач
- Управление многофазными двигателями
- Измерительные и управляющие системы
- Многоосевые системы позиционирования
- Системы сбора данных
Applications
AD7609

AD7609 – 18-разрядная, 8-канальная, полностью дифференциальная аналого-цифровая система сбора данных с синхронной выборкой. Компонент содержит ограничительные диоды, антиалайзинговый фильтр второго порядка, усилитель выборки-хранения, 18-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, перестраиваемый цифровой фильтр, источник и буфер опорного напряжения на 2,5 В, быстродействующие последовательный и параллельный интерфейсы.
AD7609 работает от однополярного источника питания 5 В и может воспринимать биполярные дифференциальные сигналы на входе с размахом ±10 В и ±5 В, одновременно обеспечивая пропускную способность до 200 kSPS для всех каналов. Входные ограничительные диоды предотвращают выход микросхемы из строя при входных напряжениях до ±16,5 В. Входной импеданс AD7609 составляет 1 МОм и не зависит от частоты дискретизации. Работа от однополярного источника питания, встроенная фильтрация и высокий входной импеданс позволяют отказаться от использования драйвера на операционном усилителе и биполярных источников питания. Встроенный антиалайзинговый фильтр имеет частоту среза по уровню 3 дБ, равную 32 кГц, и ослабляет паразитные гармоники на 40 дБ при частоте дискретизации 200 kSPS. Перестраиваемый цифровой фильтр улучшает отношение сигнал/шум (SNR) и уменьшает полосу сигнала по уровню 3 дБ.
Области применения
- Системы контроля и защиты линий электропередач
- Управление многофазными двигателями
- Измерительные и управляющие системы
- Многоосевые системы позиционирования
- Системы сбора данных
Applications
Evaluation Kits
EVAL-AD7606
The EVAL-AD7606SDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7606. This board operates in standalone mode or in conjunction with the Evaluation Controller Board, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the Evaluation Controller Board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller Board.
Применяемые компоненты
Applications
EVAL-AD7606B-FMCZ

The EVAL-AD7606BFMCZ is a full featured evaluation board that allows users to easily evaluate the features of the AD7606B analog-to-digital converter (ADC). The EVAL-AD7606BFMCZ can be controlled by the system demonstration platform controller board (EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1)). The EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1) allows the EVAL-AD7606BFMCZ to be controlled through the USB port of a PC using the AD7606B evaluation software. The software is available for download from the AD7606B product page.
On-board components include an ADP7118 5 V, low noise low dropout regulator (LDO) and an ADR4525 high precision, band gap voltage reference.
Full data on the AD7606B is available in the AD7606B data sheet, which must be consulted in conjunction with this user guide. Full details on the EVAL-SDP-CH1Z are available on the SDP-H1 product page.
Применяемые компоненты
AD7606B
8-Channel DAS with 16-Bit, 800 kSPS Bipolar Input, Simultaneous Sampling ADC
Applications
EVAL-AD7606CFMCZ

The EVAL-AD7606CFMCZ is a fully featured evaluation board that allows users to evaluate the features of the AD7606C-18 and AD7606C-16 analog-to-digital converters (ADCs). The EVAL-AD7606CFMCZ is controlled by the EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1) system demonstration platform (SDP). The SDP-H1 controls the EVAL-AD7606CFMCZ through the USB port of a PC using the Analysis | Control | Evaluation (ACE) software, which is available to download from the ACE software page or the AD7606C-18 or the AD7606C-16 product page.
The on-board components include the ADP7118 5 V and 3.3 V low noise, low dropout (LDO) linear regulators and an ADR4525 high precision, band gap voltage reference.
Figure 1 in the user guide shows the evaluation board photograph. The printed model number on the evaluation board is EVAL-AD7606CFMCZ.
For full details on the AD7606C-18 and the AD7606C-16, see the AD7606C-18 and AD7606C-16 data sheets, which must be consulted in conjunction with this user guide when using the EVAL-AD7606CFMCZ. In addition, full details on the SDP-H1 are available on the SDP-H1 product page.
Throughout this user guide, the EVAL-AD7606CFMCZ refers to either the EVAL-AD7606C18FMCZ or the EVAL-AD7606C16FMCZ.
Применяемые компоненты
AD7606C-16
8-Channel DAS with 16-Bit, 1 MSPS Bipolar Input, Simultaneous Sampling ADC
AD7606C-18
8-Channel DAS with 18-Bit, 1 MSPS Bipolar Input, Simultaneous Sampling ADC
Applications
EVAL-AD7607
The EVAL-AD7607SDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7607. This board operates in standalone mode or in conjunction with the Evaluation Controller Board, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the Evaluation Controller Board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller Board.
Применяемые компоненты
Applications
EVAL-AD7608
The EVAL-AD7608SDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7608. This board operates in standalone mode or in conjunction with the Evaluation Controller Board, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the Evaluation Controller Board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller Board.
Применяемые компоненты
Applications
EVAL-AD7609
The EVAL-AD7609EDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7609. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.
Применяемые компоненты
AD7609
8-канальная система сбора данных с 18-разрядным биполярным АЦП синхронной выборки