Семейство AD717x
Предназначены для широкого спектра применений
ВИДЕО – EVAL+: Оценка характеристик и функциональных возможностей АЦП без аппаратной части
ПО AD7175-2 EVAL+ – единая программная платформа, позволяющая настраивать, анализировать и выбирать АЦП для использования как с аппаратным обеспечением, так и без него.
Ознакомьтесь с оценочными наборами
Новый инструмент – Virtual Eval Tool – BETA
Оценивайте работу АЦП и ЦАП, быстро моделируя основные рабочие характеристики компонента. Найдите семейство, введя AD717 в поле поиска продукта.
Предлагаемые продукты
Высокая настраиваемая скорость преобразования: от 5 SPS (выб/с) до 250 kSPS
Скорость преобразования каждого канала 50 kSPS (время установления 20 мкс)
Рабочие характеристики:
- 17,2 свободных от шумов бит при скорости 250 kSPS
- 20 свободных от шумов бит при скорости 2,5 kSPS
- 24 свободных от шумов бит при скорости 20 SPS
- Интегральная нелинейность: ±1 ppm от диапазона полной шкалы
Подавление частотных составляющих 50 Гц и 60 Гц = 85 дБ с временем установления 50 мс
Конфигурируемые пользователем входные каналы
- 2 полностью дифференциальных канала или 4 синфазных канала
- Мультиплексор
Встроенный источник опорного напряжения 2,5 В (дрейф ±2 ppm/°C)
Буферы каналов аналогового ввода и канала опорного напряжения с диапазоном Rail-to-Rail
Подробнее о продукте
EVAL-AD7176-2SDZ представляет собой полнофункциональный оценочный комплект для оценки работы АЦП AD7176-2. Эта плата может работать как в автономном режиме, так и в сочетании с платформой системной разработки EVAL-SDP-CB1Z. При работе с платформой системной разработки предоставляется программное обеспечение, позволяющее пользователю проводить детальный анализ характеристик АЦП. Это программное обеспечение включает в себя технические сведения, описывающие работу и настройку оценочной платы в автономном режиме или при работе с платформой системной разработки. При работе в автономном режиме рекомендуется использовать плату расширения ADZS-BRKOUT-EX3 для обеспечения доступа к различным управляющим выводам.
Контроллерная плата SDP является отдельным элементом списка в разделе заказа ниже (EVAL-SDP-CB1Z). Если вы еще не приобрели контроллерную плату SDP, пожалуйста, сделайте это, чтобы обеспечить себя полным оценочным набором.Подробнее о продукте
EVAL-AD7173-8SDZ представляет собой полнофункциональный оценочный комплект для оценки работы АЦП AD7173-8. Эта плата может работать как в автономном режиме, так и в сочетании с платформой системной разработки EVAL-SDP-CB1Z. При работе с платформой системной разработки предоставляется программное обеспечение, позволяющее пользователю проводить детальный анализ характеристик АЦП. Это программное обеспечение включает в себя технические сведения, описывающие работу и настройку оценочной платы в автономном режиме или при работе с платформой системной разработки. При работе в автономном режиме рекомендуется использовать плату расширения ADZS-BRKOUT-EX3 для обеспечения доступа к различным управляющим выводам. Контроллерная плата SDP является отдельным элементом списка в разделе заказа ниже (EVAL-SDP-CB1Z). Если вы еще не приобрели контроллерную плату SDP, пожалуйста, сделайте это, чтобы обеспечить себя полным оценочным набором.
Особенности и преимущества
- Полнофункциональная оценочная плата с АЦП AD7173-8
- Работает под управлением ПК в сочетании с демонстрационной платформой SDP (для получения дополнительной информации ознакомьтесь с EVAL-SDP-CB1Z от Analog Devices)
- Программное обеспечение для ПК, предназначенное для управления и анализа данных (во временной области)
- Возможность автономной работы
Подробнее о продукте
Оценочное программное обеспечение для AD7172-4 позволяет конфигурировать все функциональные возможности АЦП AD7172-4 через доступный пользователю интерфейс работы с регистрами и проводить анализ во временной области с построением графиков и гистограмм, а также анализировать уровень шума для оценки характеристик АЦП.
Особенности и преимущества
- Полнофункциональная оценочная плата с АЦП AD7172-4
- Работает под управлением ПК в сочетании с демонстрационной платформой SDP, для получения дополнительной информации ознакомьтесь с EVAL-SDP-CB1Z от Analog Devices
- Программное обеспечение для ПК, предназначенное для управления и анализа данных (во временной области)
- Возможность автономной работы
Подробнее о продукте
Оценочный комплект EVAL-AD7177-2SDZ содержит 32-разрядный АЦП AD7177-2 с быстродействием 10 kSPS, имеющий интегрированные rail-to rail буферы на аналоговых входах, встроенную схему стабилизации напряжения питания и интерфейс с внешним усилителем для оценки характеристик АЦП при работе с различными усилителями. Выходное напряжение сетевого адаптера в диапазоне от 7 до 9 В преобразовывается с помощью встроенной схемы стабилизации в напряжения 5 В и 3,3 В для питания AD7177-2 и вспомогательных компонентов.
Оценочная плата EVAL-AD7177-2SDZ подключается к порту USB ПК посредством платы контроллера EVAL-SDP-CB1Z SDP.
Оценочное программное обеспечение для AD7177-2 позволяет конфигурировать все функциональные возможности АЦП AD7177-2 через доступный пользователю интерфейс работы с регистрами и проводить анализ во временной области с построением графиков и гистограмм, а также анализировать уровень шума для оценки характеристик АЦП.
Все характеристики AD7177-2 доступны в технической документации на данный компонент, которую следует использовать вместе с руководством пользователя UG-849 при работе с данной оценочной платой.
Особенности и преимущества
- Полнофункциональная оценочная плата с АЦП AD7177-2
- Работает под управлением ПК в сочетании с демонстрационной платформой EVAL-SDP-CB1Z от Analog Devices
- Программное обеспечение для ПК, предназначенное для управления и анализа данных (во временной области)
- Возможность автономной работы
Подробнее о продукте
Оценочное программное обеспечение для AD7175-8 позволяет конфигурировать все функции AD7175-8 через доступный пользователю интерфейс работы с регистрами, производить анализ во временной области с выводом графиков и гистограмм, а также анализировать уровень шума для оценки характеристик АЦП.
Техническое описание AD7175-8, которое содержит подробную информацию о компоненте, следует принимать во внимание совместно с руководством пользователя UG-901 при работе с этой оценочной платой. Детали работы платы контроллера SDP-B доступны на сайте Analog Devices.
Особенности и преимущества
- Полнофункциональная оценочная плата AD7175-8
- Работа под управлением ПК в комбинации с демонстрационной платформой SDP-B (EVAL-SDP-CB1Z) от Analog Devices, Inc.
- Программное обеспечение ПК для управления и анализа данных (во временной области)
- Возможность автономной работы
Подробнее о продукте
Плата контроллера SDP – это отдельный компонент в перечне заказа ниже (EVAL-SDP-CB1Z). Если плата контроллера SDP ранее не заказывалась, то её необходимо приобрести для обеспечения полноты оценки.
Подробнее о продукте
Оценочное программное обеспечение, поставляемое EVAL-AD7172-2SDZ, позволяет конфигурировать все функции AD7172-2 через доступный пользователю регистровый интерфейс и производить анализ во временной области с выводом графиков и гистограмм, а также анализ шума для оценки характеристик АЦП.
Техническое описание AD7172-2 содержит подробную информацию о компоненте, которой следует руководствоваться при использовании EVAL-AD7172-2SDZ.
Особенности и преимущества
- Полнофункциональная оценочная плата AD7172-2
- Работа под управлением ПК в комбинации с демонстрационной платформой SDP. Дополнительную информацию см. на странице продукта EVAL-SDP-CB1Z компании Analog Devices
- Программное обеспечение для управления и анализа данных (во временной области)
- Возможность автономной работы
Драйверы устройств
Интегрированные цифровые блоки позволяют легко изменять структуру платформы в соответствии с конкретными потребностями измерительной системы. Конфигурируемый цифровой фильтр позволяет настраивать время установления, ширину полосы пропускания и полосы затухания для подавления определенных помех. Мультиплексор в сочетании с интеллектуальным конфигурируемым поканальным секвенсором создает ощущение, что для каждого канала выделен свой АЦП. Степень функциональности устройств семейства AD717x упрощает осуществление как внутренней диагностики, так и системной диагностики, при этом надежный порт SPI с повышенной функциональностью, обладающий возможностью обнаружения ошибок с помощью циклического избыточного кода (CRC), обеспечивает более высокую достоверность результатов и точность при обмене данными между АЦП семейства AD717x и микроконтроллером / процессором / DSP-процессором.
Обширный набор инструментов и дополнительное обеспечение облегчают разработку с использованием компонентов семейства AD717x. Eval+ представляет собой предназначенное для заказчиков программное обеспечение для процесса оценки следующего поколения, которое представляет собой загружаемое решение типа «все в одном», позволяющее проводить виртуальную оценку на основе встроенной функциональной модели, чтобы затем перейти к аппаратной оценке с предназначенной для заказчиков полнофункциональной оценочной платой. Для всех основных компонентов имеются соответствующие полнофункциональные оценочные платы с возможностями прототипирования аналоговой части, то есть с установкой усилителей, ИОН, реализацией решения полной мощности. Имеется несколько вариантов подключения для осуществления оценки, как с помощью платы контроллера SDP-B, так и в автономном режиме с подключением к существующему цифровому хост-модулю или к новейшим оценочным наборам на основе микроконтроллеров, DSP-процессоров или контроллеров PMOD.
Предназначенные для конкретных применений средства оценки и отладки типа «Circuits from the Lab» могут значительно ускорить процесс разработки на системном уровне, снижая риски и предлагая вам менее дорогой способ прототипирования.
Написанные на языке C примеры драйверов, не требующих операционной системы, облегчают перевод информации из документации на наши устройства в данные конфигурации микропрограммного обеспечения, управления и процесса обратного считывания.