Первые цифровые изоляторы в корпусе с поверхностным путем утечки 8.3 мм
Компания Analog Devices представила свой первый тип корпуса для цифровых изоляторов, который обладает минимальным поверхностным путем утечки 8 мм, гарантируя безопасную работу в высоковольтных медицинских и промышленных системах. Он сертифицирован организацией CSA (Canada Standards Association), имеет поверхностный путь утечки 8.3 мм и может применяться в продвинутом медицинском оборудовании контроля, измерения и диагностики, а также промышленных и измерительных системах, многие из которых работают с переменным напряжением до 220-250 В. Благодаря этому революционному корпусу разработчики смогут заменить обладающие худшими характеристиками оптопары цифровыми изоляторами компании Analog Devices, не нарушая требований к минимальному поверхностному пути утечки, необходимому в подобных задачах.
Узнайте о преимуществах продуктов на основе технологии цифровой изоляции iCoupler.
- ADM2682E – 5kV rms RS-485 transceiver
- ADM2687E – 5kV rms RS-485 transceiver
- ADuM2200 – 5kV rms dual, 2/0 channel configuration
- ADuM2201 – 5kV rms dual, 1/1 channel configuration
- ADuM2210 – 5kV rms dual, 2/0 channel configuration
- ADuM2211 – 5kV rms dual, 1/1 channel configuration
- ADuM2250 – 5kV rms I2C digital isolator
- ADuM2251 – 5kV rms I2C digital isolator
- ADuM2280 – 5kV rms dual, 2/0 channel configuration
- ADuM2281 – 5kV rms dual, 1/1 channel configuration
- ADuM2285 – 5kV rms dual, 2/0 channel configuration
- ADuM2286 – 5kV rms dual, 1/1 channel configuration
- ADuM2400 – 5kV rms quad, 4/0 channel configuration
- ADuM2401 – 5kV rms quad, 3/1 channel configuration
- ADuM2402 – 5kV rms quad, 2/2 channel configuration
- ADuM4070 – 5kV rms isolated switching regulator
- ADuM4160 – 5kV rms, full/low speed USB isolator
- ADuM4400 – 5kV rms quad, 4/0 channel configuration
- ADuM4401 – 5kV rms quad, 3/1 channel configuration
- ADuM4402 – 5kV rms quad, 2/2 channel configuration
- ADuM4470 – 5kV rms quad, 4/0 channel configuration with isolated swithching regulator
- ADuM4471 – 5kV rms quad, 3/1 channel configuration with isolated swithching regulator
- ADuM4472 – 5kV rms quad, 2/2 channel configuration with isolated swithching regulator
- ADuM4473 – 5kV rms quad, 1/3 channel configuration with isolated swithching regulator
- ADuM4474 – 5kV rms quad, 0/4 channel configuration with isolated swithching regulator
- ADuM6000 – 5kV rms dc-to-dc converter
- ADuM6200 – 5kV rms dual, 2/0 channel configuration
- ADuM6201 – 5kV rms dual, 1/1 channel configuration
- ADuM6202 – 5kV rms dual, 0/2 channel configuration
- ADuM6400 – 5kV rms quad, 4/0 channel configuration
- ADuM6401 – 5kV rms quad, 3/1 channel configuration
- ADuM6402 – 5kV rms quad, 2/2 channel configuration
- ADuM6403 – 5kV rms quad, 1/3 channel configuration
- ADuM6404 – 5kV rms quad, 0/4 channel configuration