Буферы последовательной шины, расширители и ускорители

Семейство решений Analog Devices для шины I2C включает в себя поддерживающие возможность горячей замены двухпроводные буферы двунаправленной шины, которые позволяют вставлять платы ввода/вывода в объединительную панель без нарушения работы шин данных и синхронизации. К другим дополнительно поддерживаемым двухпроводным шинам относятся SMBus, PMBus, интеллектуальная шина управления платформой (IPMB) и шина HDMI DDC. Ускорители шины I2C/SMBus позволяют повысить скорость передачи сигналов, что дает возможность подключения большего количества устройств или использования более длинного и более емкостного соединения без снижения скорости нарастания сигнала или ухудшения характеристик работы шины. Наши программируемые и конфигурируемые посредством выводов мультиплексоры шины I2C позволяют преодолеть связанные с адресами шины ограничения, увеличить нагрузочную способность и интегрировать буферы шины и ускорители для создания решения «все-в-одном». Настраиваемые с помощью резистора преобразователи адресов I2C могут быть сконфигурированы на более чем 100 уникальных адресов ведомых (slave), что позволяет нескольким ведомым устройствам с тем же адресом сосуществовать на одной и той же шине.