Многопротокольные приемопередатчики

Многопротокольные приемопередатчики RS-232/RS-485 компании Analog Devices, являются единственными компонентами на рынке, которые позволяют переключаться между протоколами, полудуплексным и полнодуплексным режимами работы, подключать или отключать резисторы оконечной нагрузки, что минимизирует вмешательство пользователя при переконфигурации сетей. К особенностям данных компонентов можно отнести рабочее напряжение от 3,3 до 5 В, защиту от электростатического разряда до ±26 кВ, линию питания логической схемы, а также компактные корпуса LFCSP. Поскольку крупномасштабные вычислительные системы, как правило, требуют большего количества протоколов помимо RS-232 и RS-485, которые используются во многих приложениях, мы поддерживаем устаревшие протоколы. К ним относятся V.28 (RS-232), V.35, RS-449, RS-530, RS-530-A, V.36 или X.21. Возможность выбора протокола программным способом, организация оконечной нагрузки кабеля, а также конфигурации оконечного оборудования данных (DTE) и оборудования передачи данных (DCE) обеспечивает удобство и универсальность.
Таблица выбора продукта