Изолированные приемопередатчики серии µModule
Изолированные приемопередатчики Analog Devices обеспечивают надежную гальваническую развязку для цифровых последовательных коммуникационных интерфейсов, включая SPI, I2C, RS-485/RS-422, RS-232 и USB. Изолирующие барьеры реализуются с использованием Ethernet-трансформаторов, развязывающих конденсаторов или встроенных дросселей. Все устройства просты в настройке, имеют очень низкие уровни генерации и восприимчивости к ЭМИ, а также обладают высокой помехоустойчивостью, что позволяет сохранить целостность сигнала.
Наша технология μModule® (для модулей питания) обеспечивает надежную интеграцию индуктивной/магнитной изоляции, дискретных компонентов, интегральных схем и цепей питания на одной подложке. Данная платформа поддерживает любые приложения, начиная от устройств формирования сигналов и заканчивая задачами выборки. Наша технология обеспечивает изоляцию до 3500 В ср.кв., а также надежную и помехоустойчивую работу.
Наша технология μModule® (для модулей питания) обеспечивает надежную интеграцию индуктивной/магнитной изоляции, дискретных компонентов, интегральных схем и цепей питания на одной подложке. Данная платформа поддерживает любые приложения, начиная от устройств формирования сигналов и заканчивая задачами выборки. Наша технология обеспечивает изоляцию до 3500 В ср.кв., а также надежную и помехоустойчивую работу.
Таблица выбора продукта
11466
ru
Quick Power Search
Изолированные приемопередатчики серии µModule
SortOrder | Part# | # of Channels | Interface Protocol | Data Rate (typ) (Hz) | Iso Vout (max) (V) | Iso Vout (min) (V) | Iout Isolated Supply (max) (A) | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTM2810 | 3 | Isolated I2C, SPI Digital Isolator, Standard Digital Isolator | 8M | - | - | - | $8.95 (LTM2810CY-I#PBF) |
2 | LTM9100 | 1 | Isolated I2C | 400k | 11.15 | 9.65 | 35m | $19.45 (LTM9100CY#PBF) |
3 | LTM2895 | 1 | Isolated SPI | 100M | - | - | - | $8.95 (LTM2895CY#PBF) |
4 | LTM2894 | 1 | USB 2.0 Full Speed and Low Speed | 6M | - | - | - | $12.20 (LTM2894CY#PBF) |
5 | LTM2893-1 | 2 | Isolated SPI | 100M | - | - | - | $8.95 (LTM2893CY-1#PBF) |
6 | LTM2893 | 2 | Isolated SPI | 100M | - | - | - | $8.95 (LTM2893CY#PBF) |
7 | LTM2889-5 | 1 | CAN FD, ISO 11898-2 | 4M | 5 | 3 | 200m | $9.96 (LTM2889CY-5#PBF) |
8 | LTM2889-3 | 1 | CAN FD, ISO 11898-2 | 4M | 5 | 3 | 125m | $9.96 (LTM2889CY-3#PBF) |
9 | LTM2886 | 6 | Isolated I2C, Isolated SPI, Standard Digital Isolator | 10M | 5 | -5 | 100m | $12.25 (LTM2886CY-3I#PBF) |
10 | LTM2887 | 6 | Isolated I2C, Isolated SPI, Standard Digital Isolator | 10M | 5 | 5 | 100m | $12.25 (LTM2887CY-3I#PBF) |
11 | LTM2885 | 1 | Isolated RS-422, Isolated RS-485, PROFIBUS | 10M | 5.35 | 4.75 | 200m | $11.98 (LTM2885CY#PBF) |
12 | LTM2884 | 1 | USB 2.0 Full Speed and Low Speed | 6M | 5.25 | 4.75 | 500m | $17.33 (LTM2884CY#PBF) |
13 | LTM2892 | 6 | Isolated I2C, Isolated SPI, Standard Digital Isolator | 10M | - | - | - | $5.95 (LTM2892CY-I#PBF) |
14 | LTM2883 | 6 | Isolated I2C, Isolated SPI, Standard Digital Isolator | 10M | 12.5 | -12.5 | 30m | $11.95 (LTM2883CY-3I#PBF) |
15 | LTM2881-5 | 1 | Isolated RS-422, Isolated RS-485, PROFIBUS | 10M | 5.35 | 4.75 | 200m | $8.45 (LTM2881CV-5#PBF) |
16 | LTM2881-3 | 1 | Isolated RS-422, Isolated RS-485, PROFIBUS | 10M | 5.35 | 4.75 | 125m | $8.45 (LTM2881CV-3#PBF) |
17 | LTM2882-5 | 2 | Isolated RS-232 | 500k | 5.35 | 4.8 | 200m | $8.45 (LTM2882CV-5#PBF) |
18 | LTM2882-3 | 2 | Isolated RS-232 | 500k | 5.35 | 4.8 | 125m | $8.45 (LTM2882CV-3#PBF) |