IO-Link

Компоненты IO-Link® компании Analog Devices позволяют реализовать интерфейсы физического уровня устройства (device PHY) IO-Link и физического уровня ведущего (master PHY) IO-Link (COM1/COM2/COM3). При разработке оборудования, предназначенного для работы в жестких промышленных средах, используйте наши компоненты IO-Link для создания надежных ведущих интерфейсов питания и связи IO-Link, а также приемопередатчики IO-Link со встроенными понижающими стабилизаторами и стабилизаторами с малым падением напряжения (LDO), обладающие защитой от перенапряжения ±60 В. Уровень ограничения тока и скорость нарастания сигнала передатчиков можно регулировать извне для достижения оптимальных характеристик электромагнитной совместимости. Также компоненты поддерживают функции автоматической генерации сигнала пробуждения (WURQ) и повышения тока питания при запуске устройства. Другие компоненты имеют в своем составе понижающий стабилизатор с выходным током 300 мА и LDO-стабилизатор с выходным током 150 мА для питания всех электронных компонентов, встроенных в датчики или исполнительные механизмы.
Таблица выбора продукта