Драйверы токовой петли 4-20 мА

Линейка передовых цифро-аналоговых преобразователей и драйверов для промышленного применения компании Analog Devices включает в себя компоненты, помогающие повысить точность и надёжность системы, а также расширить её функциональные возможности, одновременно уменьшив форм-фактор и сократив потребляемую мощность. Продукты этой категории обеспечивают широкий выбор программируемых диапазонов выходного напряжения и тока, от стандартного диапазона токовой петли 4-20 мА до напряжения 10 В, используемого для управления исполнительными механизмами (приводами). Благодаря обширным функциональным возможностям управления и интегрированным средствам диагностики они существенно упрощают проектирование промышленных систем. Преобразователи Analog Devices также избавляют от необходимости в дорогостоящих процедурах калибровки, которые требуются при использовании некоторых традиционных архитектур на дискретных компонентах.
Таблица выбора продукта