ЦАП с токовым выходом 4 мА - 20 мА

Интегрированные решения Analog Devices объединяют на одном кристалле цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) и драйвер для непосредственного преобразования цифрового сигнала в необходимый выходной аналоговый сигнал. В ассортимент передовых в отрасли промышленных ЦАП и драйверов входит большой набор устройств с программируемыми выходными диапазонами от стандартного диапазона токовой петли 4 мА - 20 мА до диапазона ±10 В для управления исполнительными механизмами. Наши промышленные преобразователи обеспечивают высокую функциональность управления и имеют расширенные функции диагностики, позволяющие максимально увеличить время безотказной работы системы, а также устранить необходимость в проведении процедур калибровки, необходимых для некоторых стандартных дискретных архитектур.

Технология HART предоставляет дополнительный режим связи по токовой петле 4 - 20 мА, обеспечивающий дополнительную информацию в виде данных удаленной диагностики и поиска неисправности системы, что можно использовать для повышения уровня целостности системы. Analog Devices предлагает семейство HART-модемов и преобразователей 4-20 мА, которые можно использовать совместно для создания надежного и точного решения с сертификатом HART Foundation. Наши решения отвечают требованиям передатчиков как с замкнутым, так и разомкнутым контуром, а также изолированных и неизолированных плат аналогового ввода/вывода.
Таблица выбора продукта

ЦАП с токовым выходом 4 мА - 20 мА

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart## of ChannelsResolution
(bits)
DAC TypeCurrent Output RangesTUE Iout
(typ)
(%)
Vref SourceDAC FeaturesVs TypePrice (1000+)
($ US)
1AD5423 1 16 Current Source/Sink- 0.05 Internal 4-20mA- $4.11 (AD5423BCPZ-RL7)
2AD5758 1 16 Current Out, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, -20 to 20 mA, -24 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.15 Int/Ext 4-20mA, DAC, Dynamic Power Control, Integrated ADC, LDAC Pin Dual, Single $6.54 (AD5758BCPZ-RL7)
3AD5700-1Reference Circuit Available----- Int/Ext-- $4.25 (AD5700-1ACPZ-RL7)
4AD5700Reference Circuit Available----- Int/Ext-- $3.75 (AD5700ACPZ-RL7)
5AD5755Reference Circuit Available 4 16 Current Out, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.009 Int/Ext 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Dual $13.65 (AD5755ACPZ)
6AD5737 4 12 Current Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.022 Int/Ext 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Single $8.93 (AD5737ACPZ)
7AD5735 4 12 Current Out, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.022 Int/Ext 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Dual $10.85 (AD5735ACPZ)
8AD5757 4 16 Current Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.009 Int/Ext 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Single $13.65 (AD5757ACPZ)
9AD5755-1Reference Circuit Available 4 16 Current Out, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.009 Int/Ext 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Dual $15.88 (AD5755-1ACPZ)
10AD5421Reference Circuit Available 1 16 Current Out 3.2 to 24 mA, 3.8 to 21 mA, 4 to 20 mA 0.064 Int/Ext 4-20mA, Double-Buffered, LDAC Pin, Loop Powered, On Chip Temp Sensor, Read-Back, SDO Pin Single $4.85 (AD5421ACPZ-REEL7)
11AD5749 1- Current Out 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.15- 4-20mA Single $1.80 (AD5749ACPZ)
12AD5748 1- Current Out, Voltage Out 0 to 21 mA, 4 to 21 mA 0.15- 4-20mA Dual $2.15 (AD5748ACPZ)
13AD5751Reference Circuit Available 1- Current Out, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 3.92 to 20 mA 0.03- 4-20mA Single $3.10 (AD5751ACPZ)
14AD5750-1Reference Circuit Available 1- Current Out, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, -20 to 20 mA, -24 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.03- 4-20mA Dual $2.52 (AD5750-1ACPZ)
15AD5750Reference Circuit Available 1- Current Out, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, -20 to 20 mA, -24 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.03- 4-20mA Dual $2.52 (AD5750ACPZ)
16AD5422Reference Circuit Available 1 16 Current Out, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.08 Int/Ext 4-20mA, Daisy Chain, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Dual $5.77 (AD5422ACPZ-REEL)
17AD5420Reference Circuit Available 1 16 Current Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.08 Int/Ext 4-20mA, Daisy Chain, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Single $5.10 (AD5420AREZ)
18AD5412 1 12 Current Out, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.08 Int/Ext 4-20mA, Daisy Chain, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Dual $4.51 (AD5412ACPZ-REEL)
19AD5410 1 12 Current Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.08 Int/Ext 4-20mA, Daisy Chain, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Single $3.86 (AD5410ACPZ-REEL)
20AD421 1 16 Current Out 4 to 20 mA- Int/Ext 4-20mA, Loop Powered Single $7.51 (AD421BRZ)
21AD693 1- Current Out 0 to 20 mA, 4 to 20 mA 0.25 Int/Ext 4-20mA, Loop Powered Single $10.39 (AD693AQ)