Устройства физического уровня промышленного Ethernet
Что из себя представляет устройство физического уровня (PHY) промышленного Ethernet?
PHY промышленного Ethernet представляет собой приемопередающее устройство физического уровня для отправки и получения кадров сети Ethernet на основе сетевой модели OSI. В модели OSI технология Ethernet охватывает уровень 1 (физический уровень) и часть уровня 2 (уровень канала передачи данных) и определяется стандартом IEEE 802.3. Физический уровень определяет типы электрических сигналов, скорости передачи сигналов, типы коммуникационных носителей и разъемов, а также топологии сети. Он описывает часть физического уровня Ethernet стандартов 1000BASE-T (1000 Мбит/с), 100BASE-TX (100 Мбит/с при передачи по медному кабелю) и 10BASE-T (10 Мбит/с).
Уровень канала передачи данных определяет, как происходит обмен данными с помощью коммуникационного носителя, а также структуру кадра передаваемых и принимаемых сообщений. Это просто означает способ, как биты передаются по проводу и упорядочиваются в битовую структуру с целью извлечения данных из битового потока. В случае с Ethernet это называется управлением доступом к среде или сокращенно MAC.
Основные параметры при выборе PHY-устройства промышленного Ethernet
Для устройств физического уровня промышленного Ethernet, применяемых в системах автоматизации, существует несколько важных параметров, необходимых для обеспечения высокой надежности передачи данных и отказоустойчивости сети.
![]() |
Рабочие характеристики
Длительность сетевого цикла – это время связи, которое требуется контроллеру для обновления памяти данных всех устройств. PHY-устройство, имеющее низкую задержку, сокращает длительность сетевого цикла, повышает скорость обновления сети и позволяет подключать к сети большее количество устройств.
![]() |
Надежность
Эти устройства могут успешно работать при влиянии внешних источников излучаемого и кондуктивного шума в жестких условиях эксплуатации. Выберите продукты, которые были протестированы и соответствуют стандартам устойчивости к электромагнитному излучению и стандартам электромагнитной совместимости, таким как CISPR 32 и серии стандартов МЭК, начиная с МЭК 61000-4-2 и заканчивая МЭК 6100-4-6. Такая гарантия надежности позволяет не прибегать к повторному проектированию для получения сертификации на более поздних этапах разработки.
![]() |
Низкое энергопотребление
Устройства для промышленного применения, как правило, защищены от пыли и влаги в соответствии со степенью защиты IP65/IP66, и, следовательно, имеют ограниченный доступ к потокам воздуха и ограниченные возможности рассеяния мощности. Помимо этого, такие устройства часто подвергаются воздействию высокой температуры окружающей среды в промышленных условиях. Поскольку при линейной и кольцевой топологии требуются два порта и два PHY-устройства, рассеиваемая мощность удваивается при отправке и получении данных.
![]() |
ADIN1300
В ADIN1300 встроено ядро физического уровня (PHY) энергоэффективного Ethernet (EEE) наряду со всеми необходимыми стандартными аналоговыми цепями, схемами буферизации входных и выходных сигналов синхронизации, интерфейсами управления и регистрами подсистемы, а также MAC-интерфейсом и управляющей логикой для управления сбросом и синхронизацией, а также настройки выводов.

PHY-приемопередатчики для промышленного Ethernet
Узнайте больше о Ethernet-приемопередатчиках ADIN1300 и ADIN1200, которые впервые были представлены на выставке SPS 2019. Эти компоненты, предназначенные для приложений промышленного Ethernet, обеспечивают низкое энергопотребление, низкую задержку и высокую надежность для бесперебойной работы в жестких промышленных условиях.
Актуальные ресурсы по теме
Industrial Ethernet Physical Layer Devices
SortOrder | Part# | Data Rate | MAC Interface | I/O Voltage | Cable Length (max) (meters) | Link Loss Detection | Latency | Power (typ) (W) | Temp Range | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADIN1100 | 10Mbps | MII/RMII | 1.8V, 2.5V, 3.3V | 1200 | <10ms | 9.6µs (MII) | 39m | -40 to 105°C | $3.09 (ADIN1100BCPZ) |
2 | ADIN1300![]() | 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps | MII/RMII/RGMII | 1.8V, 2.5V, 3.3V | 150 | <10us | 294ns (RGMII) | 330m | -40 to 105°C | $3.19 (ADIN1300BCPZ) |
3 | ADIN1200 | 100Mbps, 10Mbps | MII/RMII/RGMII | 1.8V, 2.5V, 3.3V | 180 | <10us | 300ns (MII) | 139m | -40 to 105°C | $0.99 (ADIN1200BCP32Z) |