Встраиваемые коммутаторы промышленного Ethernet

Устройства из ассортимента встраиваемых коммутаторов Ethernet реального времени компании ADI представляют собой идеальные решения, обеспечивающие возможности подключения к промышленному Ethernet любого полевого прибора или контроллера. Предназначенные для разработки масштабируемых и универсальных систем, они поддерживают все основные протоколы Industrial Ethernet, а также обеспечивают возможность использования многих перспективных функций чувствительных ко времени сетей (TSN) промышленного стандарта МЭК/IEEE 60802. Их можно легко подключать к любым хост-процессорам, в том числе к любым процессорам с ядром ARM®, используя драйверы устройств для конкретного протокола, предоставляемые ADI. Это дает возможность разделять системы желаемым образом, что позволяет выбрать процессор, который наилучшим образом будет соответствовать требованиям вашей системы. Это также обеспечивает свободу использования любого стека протоколов производителя.

Эти решения могут работать с несколькими протоколами и совместимы с такими протоколами, как PROFINET класса C (IRT) и класса B (RT), EtherNet/IP с DLR и без него, Modbus TCP, EtherCAT и POWERLINK. В ассортимент коммутаторов Ethernet реального времени компании ADI входят устройства с несколькими портами, настраиваемой полосой пропускания (10 Мбит/с, 100 Мбит/с и 1 Гбит/с) и низким энергопотреблением. Благодаря возможности работы в расширенном диапазоне температур окружающей среды до 105 °C они идеально подходят для использования в закрытых или герметичных корпусах с ограниченным потоком воздуха. Технология, используемая в коммутаторах, позволяет рационально фильтровать пакеты, чтобы предотвратить прием нежелательного трафика от вашего процессора, управлять трафиком с низким приоритетом в зависимости от загрузки вашего процессора и гарантировать своевременную доставку пакетов с высоким приоритетом независимо от общей загрузки трафика пакетами. Встраиваемые коммутаторы промышленного Ethernet компании ADI обеспечивают высочайший уровень надежности, необходимый для промышленных систем.

Партнеры по интеграции с разработанной ADI технологией PriorityChannel™


affiliate-logos-all


Преимущества разработки с помощью встраиваемых коммутаторов ADI для промышленного Ethernet

Эти встраиваемые коммутаторы промышленного Ethernet разработаны таким образом, что вы можете выбрать тип процессора, который лучше всего подходит для вашего приложения, и вам не придется использовать стек протоколов конкретного производителя. Коммутатор REM подключается к шине памяти процессора и ведет себя как любое другое периферийное устройство на этой шине. Цикл обращения к памяти у коммутатора REM составляет до 32 нс (125 Мбит/с в случае с использованием 32-битной шины), благодаря чему обеспечивается время цикла 12,5 мкс для сети EtherCAT и время цикла 31,25 мкс для сети PROFINET IRT. Данные принимаются и отправляются от коммутаторов с использованием очередей PriorityChannel, поэтому передача данных, критичных к пересылке в реальном времени, без задержки может прервать передачу данных, не критичных к пересылке в реальном времени. Управление этими очередями осуществляется с помощью драйвера коммутатора, и они взаимодействуют со стеком протоколов для достижения максимально эффективной передачи данных. Это также означает, что в прикладном программном обеспечении не нужно реализовывать код управления коммутатором, настраивать низкоуровневые регистры или отслеживать сложные процессы управления синхронизацией.

Еще одно преимущество встраиваемых коммутаторов промышленного Ethernet заключается в том, что лежащая в их основе технология PriorityChannel делает их невосприимчивыми к влиянию загруженности сети. Это преимущество гарантирует, что ваше приложение будет работать всегда при любых обстоятельствах. Коммутаторы REM фильтруют пакеты, чтобы оградить ваш процессор от нежелательного трафика, управлять трафиком с низким приоритетом на основе информации о загрузке вашего процессора и гарантировать своевременную доставку пакетов с высоким приоритетом, независимо от общей загруженности сети.

Section Divider

Ethernet protocol challenges solved

Задачи, связанные с протоколами Ethernet, решены

Многие поставщики и производители средств промышленной автоматизации ждут появления открытой, независимой от производителя коммуникационной платформы. В результате производители ожидают крупномасштабных внедрений увеличивающегося количества процессов автоматизации.

Какие еще преимущества разработки предлагают устройства семейства fido5000

Accelerate your transition to Industry 4.0

Ускорьте переход к Индустрии 4.0

Индустрия 4.0 обеспечивает наши промышленные системы более информативными данными, повышает степень их универсальности, а также позволяет реализовать средства мониторинга состояния оборудования. Узнайте, почему сеть связи на основе промышленного Ethernet является ключевым фактором в повышении эффективности промышленных систем.

Узнайте больше о преимуществах
промышленного Ethernet

Part Number Description
fido5100 Real-time Ethernet Multiprotocol Switch
fido5200 Real-time Ethernet Multiprotocol Switch with EtherCAT
fido2100 Real-time Ethernet Switch with DLR and 1588