Промышленный Ethernet

Масштабируемый Ethernet, рассчитанный на совершенство

ADI/Chronous Logo

ADI Chronous™ - это ассортимент решений для связи оконечных узлов с сетями предприятия посредством промышленного Ethernet, которые предназначены для ускорения перехода к Индустрии 4.0. ADI использует свой богатый опыт и передовые технологии, чтобы помочь своим партнерам соединить промышленные устройства и сети будущего. Наши надежные решения гарантируют, что ваши критически важные данные будут обязательно доставлены в любую точку в рамках вашего приложения, обеспечивая при этом бесперебойную связь и высокую эффективность работы. Решения ADI Chronous могут работать в самых жестких, критичных ко времени средах и позволяют создавать чувствительные ко времени сети.

Переход к Индустрии 4.0

Коммуникационная инфраструктура является основой подключенного к сети промышленного предприятия и предоставляет множество ключевых возможностей на пути к Индустрии 4.0. По мере модернизации сетей, предполагающей переход от устаревшей полевой шины к промышленному Ethernet на этапах проектирования и внедрения возникают многочисленные задачи. Разработка перспективных, надежных и масштабируемых решений для промышленного Ethernet, которые могут поддерживать несколько протоколов, является трудоемкой и ресурсоемкой задачей. Для разработки таких систем, которые обеспечивают интеграцию данных, синхронизацию и межсистемное взаимодействие, нужны экспертные навыки и обширная база знаний. Однако есть надежный партнер, который может помочь вам справиться с этой задачей и поспособствовать в проектировании и разработке надежного Ethernet-решения, и этот партнер – ADI.

Deterministic Ethernet for Industry 4.0 Applications

Детерминированный Ethernet для приложений Индустрии 4.0

Узнайте, как эта технология обеспечивает детерминизм в рамках узла промышленных устройств, благодаря чему на работу этих устройств сетевой трафик не оказывает никакого негативного влияния.

Посмотрите видео о детерминированном Ethernet

An Introduction on Implementing Industrial Ethernet

Введение в процесс внедрения промышленного Ethernet

Одним из препятствий, которые усложняют процесс обновления промышленных протоколов до Ethernet, является неясный план внедрения. В этой статье рассказывается о том, как на промышленном предприятии можно начать переход от полевой шины к Ethernet.

Начните внедрять промышленный Ethernet сегодня

Преимущества продуктов ADI Chronous™

программное обеспечение и средства обеспечения безопасности, предназначенные для соединения объектов реального мира с промышленными сетями и далее с облаком. ADI использует 50-летний опыт в обеспечении предприятий продукцией для промышленных сетей и технологиями промышленного Ethernet следующего поколения, которые позволяют решать сложные задачи, связанные с реализацией надежного и безопасного соединения между оконечным устройством и облаком.

К продуктам промышленного Ethernet относятся коммутаторы, приемопередатчики физического уровня, контроллеры и модули сетевого интерфейса с полным набором программных протоколов. Продукты семейства ADI Chronous™, предназначенные для разработки масштабируемых и универсальных систем, имеют несколько портов, низкое энергопотребление и конфигурируемую полосу пропускания. Являясь многопротокольными устройствами, эти решения совместимы со всеми существующими протоколами, а также обеспечивают возможность использования в рамках перспективных сетей TSN (чувствительных ко времени сетей). Применение надежных решений для промышленного Ethernet от компании ADI позволит вам значительно ускорить вывод на рынок заслуживающей доверие продукции, на результаты работы которой всегда можно положиться.

ADI Chronous Products
Deterministic
 

Детерминированность
Для точного управления

Verified Robust
 

Проверенная надежность
Для самых суровых условий

Scalable
 

Масштабируемость
Для разработки оптимизированных систем

Обеспечение надежными данными в ключевых областях применения

Решения ADI Chronous разработаны и протестированы для надежной работы в жестких промышленных условиях, они обеспечивают эффективную защиту в каждой узловой точке системы. Понимание ADI сетевых архитектур в сочетании с нашими прикладными знаниями о том, как данные собираются, обрабатываются и используются в ходе работы, позволили реализовать высокий уровень безопасности и надежные функции, представленные в решениях ADI Chronous. Эти функции и особенности делают ADI Chronous идеальным выбором для различных областей применения.

Process and Factory Automation

Автоматизация процессов и производства

Одними из требований предприятий будущего или перспективных систем автоматизации процессов являются детерминированные сети и гигабитные скорости. Устройства семейства ADI Chronous представляют собой готовые, полнофункциональные решения, которые облегчают разработку, сокращают риски и время вывода продукции на рынок при принятии нового стандарта.

Узнайте больше о решениях ADI для автоматизации производства

Connection Motion and Robotics

Связь в системах управления перемещением и робототехнике

Решения ADI Chronous обеспечивают синхронизацию всех узлов сети в рамках различных приложений, от сетей с задержкой менее 1 мкс до систем управления серводвигателями с ШИМ-выходами. Это повышает точность промышленного оборудования в многоосевых приложениях, таких как робототехника и станки с ЧПУ.

Узнайте больше о решениях ADI для управления движением механизмов

Building Automation

Автоматизация зданий

Решения ADI Chronous обеспечивают надежную и безопасную цифровую связь на всех уровнях сети с учетом различных требований к пропускной способности существующих и будущих интеллектуальных зданий.

Узнайте больше о решениях ADI для автоматизации зданий

HR Grey

Чувствительные ко времени сети на основе ADI Chronous

Решения ADI Chronous позволяют удовлетворить требованиям чувствительных ко времени сетей (TSN) и детерминированного Ethernet. Работа чувствительных ко времени сетей основана на группе стандартов IEEE 802.1™ и IEEE 802.3™, разработанных для обеспечения детерминированного функционирования в рамках стандартного Ethernet. Это универсальный стандарт, разрабатываемый на отраслевом уровне для устранения проблем взаимодействия между протоколами. Он позволяет существующим протоколам совместно использовать сети и обеспечивать надежную детерминированную связь и масштабируемость в рамках приложений и предприятий вплоть до оконечных узлов. Учитывая, что стандарт TSN почти завершен, настало время внедрения стандарта Ethernet (с расширениями TSN) в критически важные приложения реального времени. Для этого потребуется новое аппаратное и программное обеспечение, которое сможет поддерживать все эти функции TSN, и ADI Chronous является идеальным выбором для масштабируемых и надежных решений, характеризующихся простотой внедрения.

Пакет программного обеспечения ADI Chronous ускоряет разработку и обеспечивает надежную работу

Ассортимент решений ADI Chronous поддерживается рядом программных элементов, которые упрощают внедрение и повышают надежность каждого предлагаемого продукта. Учитывая поддержку различных протоколов, ADI предлагает выбор из полностью протестированных и проверенных, готовых к использованию в серийных устройствах программных стеков протоколов, которые работают совместно с нашими аппаратными компонентами. ADI предлагает программное обеспечение, необходимое для быстрого и простого внедрения новых стандартов и технологий, начиная от программных драйверов хоста и заканчивая программными интерфейсами приложения (API) и инструментами разработки.

Партнеры по интеграции с разработанной ADI технологией PriorityChannel™


affiliate-logos-all


Изучите ресурсы проектирования с помощью портала разработчиков ADI Chronous

Этот портал разработчиков предоставляет дополнительную информацию, ресурсы и поддержку для зарегистрированных пользователей, которые оценивают встраиваемые коммутаторы ADI Chronous и модули сетевого интерфейса. Зарегистрируйтесь, чтобы изучить информационные материалы и упростить разработку оборудования промышленного Ethernet.

Портал разработчиков предоставляет доступ к:

  • Новейшим схемам типовых проектов
  • Набору сетевого программного обеспечения для всех протоколов
  • Документации и средствам разработки

 

Зарегистрируйтесь сейчас

Уже есть учетная запись? Войдите сейчас

ADI Chronous Developer Portal