Обзор

Особенности и преимущества

  • 20 GHz Input Bandwidth
  • Full Flash Architecture with Ultra-Low Latency
  • Over/Under Range Bit
  • Data Inhibit Function
  • Data XOR Function
  • 1:2 Demux Output
  • Programmable Differential CML Output Swing
  • 64 Lead Plastic 9 × 9 mm SMT Package: 81 mm2

Подробнее о продукте

The HMCAD5831LP9BE is a wideband 3-bit analog-to-digital converter with over/under range bit. The converter operates at typical speeds of up to 26 GSPS under typical conditions with a Nyquist input. Reference ladder end voltages are set externally by the user allowing the user to customize input common mode and swing levels. ADC outputs can be forced to 0 by using the Data Inhibit function. Output data can be modulated by an external clock via the XOR CML input. The HMCAD5831LP9BE also features a 1:2 demux with half rate clock output. The output bits are binary weighted, where X2 and Y2 are the MSBs. The single-ended RF input can be AC or DC coupled and supports broadband operation.

The HMCAD5831LP9BE operates from −5V and −3.3V supplies and is available in RO HS-compliant 9 × 9 mm SMT package.

APPLICATIONS

  • Ultra Wideband Phased Arrays
  • Radio Astronomy
  • Serial Data Links
  • Test Equipment for Link Diagnostics
  • Spectrometers

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.