Обзор

Особенности и преимущества

  • Handheld Communication, PMR, SDR
  • Medical Imaging
  • Portable Test Equipment
  • Digital Oscilloscopes
  • Baseband / IF Communication
  • Video Digitizing
  • CCD Digitizing

Подробнее о продукте

The HMCAD1051-80 is a high performance ultra low power analog-to-digital converter (ADC). The ADC employs internal reference circuitry, a CMOS control interface, CMOS output data and is based on a proprietary structure. Digital error correction is employed to ensure no missing codes in the complete full scale range.

Two idle modes with fast startup times exist. The entire chip can either be put in Standby Mode or Power Down mode. The two modes are optimized to allow the user to select the mode resulting in the lowest possible energy consumption during idle mode and startup.

The HMCAD1051-80 has a highly linear THA optimized for frequencies up to Nyquist. The differential clock interface is optimized for low jitter clock sources and supports LVDS, LVPECL, sine wave and CMOS clock inputs.

Applications

  • Handheld Communication, PMR, SDR
  • Medical Imaging
  • Portable Test Equipment
  • Digital Oscilloscopes
  • Baseband / IF Communication
  • Video Digitizing
  • CCD Digitizing

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

HMCAD1051-80 Обсуждения

RE: phase noise in increasing ref clk for AD9364
2 неделя (ль) назад в категории Design Support AD9361/AD9363/AD9364
RE: ethernet usb not recognized with adalm pluto
3 неделя (ль) назад в категории Virtual Classroom for ADI University Program