Обзор

Особенности и преимущества

  • 10-bit Resolution
  • 20/40 MSPS Maximum Sampling Rate
  • Ultra-Low Power Dissipation: 24/43 mW
  • 61.6 dB SNR @ 8 MHz
  • Internal Reference Circuitry
  • 1.8 V Core Supply Voltage
  • 1.7 - 3.6 V I/O Supply Voltage
  • Parallel CMOS Output
  • 64 Pin QFN Package
  • Dual Channel

Подробнее о продукте

The HMCAD1040-40 is a high performance low power dual analog-to-digital converter (ADC). The ADC employs internal reference circuitry, a CMOS control interface, CMOS output data and is based on a proprietary structure. Digital error correction is employed to ensure no missing codes in the complete full scale range.

Several idle modes with fast startup times exist. Each channel can independently be powered down and the entire chip can either be put in Standby Mode or Power Down mode. The different modes are optimized to allow the user to select the mode resulting in the lowest possible energy consumption during idle mode and startup.

The HMCAD1040-40 has a highly linear THA optimized for frequencies up to Nyquist. The differential clock interface is optimized for low jitter clock sources and supports LVDS, LVPECL, sine wave and CMOS clock inputs.

Applications

  • Medical Imaging
  • Portable Test Equipment
  • Digital Oscilloscopes
  • IF Communication

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.