Обзор
Особенности и преимущества
- P1dB output power: +32 dBm
- Psat output power: +34 dBm
- High Gain: 15 dB
- Output IP3: 42 dBm
- Supply Voltage: Vdd = +15V @ 500 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- 32 Lead 5x5 mm LFCSP Package: 25 mm2
Подробнее о продукте
The HMC998APM5E is a GaAs pHEMT MMIC Distributed Power Amplifier which operates from DC to 22 GHz. The amplifier provides +15 dB of gain, +42 dBm output IP3, and +32 dBm of output power at 1dB gain compression while requiring only 500mA from a +15V supply. The HMC998APM5E exhibits a slightly positive gain slope from 3 to 17 GHz making it ideal for military and space and test equipment applications. The HMC998APM5E amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms and is housed in a RoHS compliant, 5x5 mm leadless QFN surface mount package.
APPLICATIONS
- Test instumentation
- Military & space
- Fiber optics
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC998APM5E Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.