Обзор
Особенности и преимущества
- High P1dB Output Power: +32.5 dBm
- High Psat Output Power: +33.5 dBm
- High Gain: 14.5 dB
- High Output IP3: 43 dBm
- Supply Voltage: +15 V @ 500 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- Die Size: 2.98 x 1.78 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC998A is a GaAs MMIC pHEMT Distributed Power Amplifier die which operates between DC and 22 GHz. The amplifier provides 14.5 dB of gain, 43 dBm output IP3 and +32.5 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring 500 mA quiescent current from a +15 V supply. The HMC998A exhibits a slightly positive gain slope, making it ideal for EW, ECM, Radar and test equipment applications. The HMC998A amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms facilitating integration into Mutli-Chip-Modules (MCMs). All data is taken with the chip connected via two 0.025 mm (1 mil) wire bonds of minimal length 0.31 mm (12 mils).
Applications
- Test Instrumentation
- Microwave Radio & VSAT
- Military & Space
- Telecom Infrastructure
- Fiber Optics
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.