Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Gain Control Range:
15 dB - Single Control Voltage
- Output IP3 @ Max Gain:
+31 dBm - Output P1dB: +24 dBm
- No External Matching
- 24 Lead 4 x 4 mm SMT Package: 16 mm²
Подробнее о продукте
The HMC997LC4 is a GaAs MMIC PHEMT analog variable gain amplifier and / or driver amplifier which operates between 17 and 27 GHz. Ideal for microwave radio applications, the amplifier provides up to 20.5 dB of gain, output P1dB of up to +24 dBm, and up to +31 dBm of output IP3 at maximum gain, while requiring only 170 mA from a +5V supply. A gain control voltage (Vctrl) is provided to allow variable gain control up to 15 dB. Gain flatness is excellent making the HMC997LC4 ideal for EW, ECM and radar applications. The HMC997LC4 is housed in a RoHS compliant 4 x 4 mm ceramic QFN leadless package and is compatible with high volume surface mount manufacturing.
Applications
- Point-to-Point Radio
- Point-to-Multi-Point Radio
- EW & ECM Subsystems
- Ka-Band Radar
- Test Equipment
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC997 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.