Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Gain Control Range:
    22 dB
  • Single Control Voltage: -1 to -4.5V
  • Output IP3 @ Max Gain:
    +34 dBm
  • Output P1dB: +22 dBm
  • No External Matching
  • 24 Lead 4x4 mm SMT Package: 16 mm²

Подробнее о продукте

The HMC996LP4E is a GaAs PHEMT MMIC analog variable gain amplifier and / or driver amplifier which operates between 5 and 12 GHz. Ideal for microwave radio applications, the amplifier provides up to 18.5 dB of gain, output P1dB of up to +23 dBm, and up to +34 dBm of output IP3 at maximum gain, while requiring only 170 mA from a +5V supply. Gain control voltage pin (Vctrl) is provided to allow variable gain control up to 22 dB. Gain flatness is excellent making the HMC996LP4E ideal for EW, ECM and radar applications. The HMC996LP4E is housed in a RoHS compliant 4 x 4 mm QFN leadless package and is compatible with high volume surface mount manufacturing.

Applications

  • Point-to-Point Radio
  • Point-to-Multi-Point Radio
  • EW & ECM Subsystems 
  • X-Band Radar
  • Test Equipment & Sensors

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.