Обзор

Особенности и преимущества

  • Выходная мощность компрессии P1dB: +28 дБм
  • Выходная мощность насыщения Psat: +29 дБм
  • Высокий коэффициент усиления: 15 дБ
  • IP3 по выходу: +38 дБм
  • Питание: Vdd = +10 В, 250 мА
  • Согласованные с 50 Ом вход и выход
  • 32-контактный корпус для поверхностного монтажа: 25 мм2, 5×5 мм

Подробнее о продукте

HMC994APM5E - это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с высокой подвижностью электронов (pHEMT) интегральная схема распределенного широкополосного усилителя мощности диапазона СВЧ, который работает в диапазоне частот от нуля до 28 ГГц. Усилитель обеспечивает коэффициент усиления 15 дБ, выходную мощность насыщения +29 дБм и коэффициент преобразования напряжения питания в энергию высокочастотных колебаний 25% при работе от напряжения питания +10 В. Благодаря высокому уровню точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по выходу (до +38 дБм) HMC994APM5E идеально подходит для задач, где требуется повышенная линейность, например, в оборонно-космической технике, а также измерительном оборудовании, работающем с модуляцией высоких порядков. HMC994APM5E обладает положительным наклоном характеристики усиления в диапазоне от 2 до 20 ГГц, что делает данный компонент идеальным выбором для контрольно-измерительной аппаратуры, средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного противодействия. Вход и выход усилителя HMC994APM5E имеют внутреннее согласование с сопротивлением 50 Ом. Компонент выпускается в безвыводном корпусе QFN для поверхностного монтажа, имеющем габариты 5x5 мм.

Области применения

  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Оборонно-космическая техника
  • Волоконно-оптические линии связи

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.