Обзор
Особенности и преимущества
- Programmable Clock Divide by 1/2/4/8/16/32
- Delay Adjustment in Multiples of 1/2 Clock Cycles or in 60 Steps of 20 ps (Typ.)
- -170 dBc/Hz Noise Floor @ 100 MHz Output
- Up to 4 GHz Operation with 800 mVp-p LVPECL Output
- 3.3V Operation (or 5V Operation with Optional On-Chip Regulator for Best Performance)
Подробнее о продукте
The HMC988LP3E is a an ultra low noise clock divider capable of dividing by 1/2/4/8/16/32. It is a versatile device with additional functionality including adjustable output phase, adjustable delay in 60 steps of ~ 20 ps, a clock synchronization function, and a clock invert option. Housed in a compact 3x3 mm SMT QFN package, the clock divider offers a high level of functionality. The device works with 3.3V supply or may be connected to 5V supply and utilize the optional on-chip regulator. This on-chip regulator may be bypassed. Up to 8 addressable HMC988LP3E devices can be used together on the SPI bus. The HMC988LP3E is ideally suited for data converter applications with extremely low phase noise requirements.
Applications
- Basestation Digital Pre-Distortion Paths (DPD)
- High Performance Automated Test Equipment (ATE)
- Backplane Clock Skew Management
- Phase Coherence of Multiple Clock Paths
- Clock Delay Management ton Improve Setup & Hold Time Margins
- PCB Signal Flight Time Offset Circuits
- Track and Hold Circuits for ADC/DACs
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.