Обзор
Особенности и преимущества
- Ultra Low Noise Floor: -166 dBc/Hz @ 2 GHz
- LVPECL, LVDS, CML & CMOS Compatible Inputs
- Up to 8 Differential or 16 Single-Ended LVPECL Outputs
- One Adjustable Power CML/RF Output
- Serial or Parallel Control, Hardware Chip-Enable
- Power-Down Current < 1 uA
- 32 Lead 5x5 mm SMT Package 25 mm²
Подробнее о продукте
The HMC987LP5E 1-to-9 fanout buffer is designed for low noise clock distribution. It is intended to generate relatively square wave outputs with rise/ fall times < 100 ps. The low skew and jitter outputs of the HMC987LP5E, combined with its fast rise/ fall times, leads to controllable low-noise switching of downstream circuits such as mixers, ADCs/DACs or SERDES devices. The noise floor is particularly important in these applications, when the clocknetwork bandwidth is wide enough to allow squarewave switching. Driven at 2 GHz, outputs of the HMC987LP5E have a noise floor of -166 dBc/Hz, corresponding to a jitter density of 0.6 asec/rtHz - or 50 fs over an 8 GHz bandwidth.
The input stage can be driven single-ended or differentially, in a variety of signal formats (CML, LVDS, LVPECL or CMOS), AC or DC coupled. The input stage also features adjustable input impedance. It has 8 LVPECL outputs, and 1 CML output with adjustable swing/power-level in 3 dB steps.
Individual output stages may be enabled or disabled for power-savings when not required using either hardware control pins, or under control of a serial-port interface.
Applications
- SONET, Fibre Channel, GigE Clock Distribution
- ADC/DAC Clock Distribution
- Low Skew and Jitter Clock or Data Fanout
- Wireless/Wired Communications
- Level Translation
- High Performance Instrumentation
- Medical Imaging
- Single-Ended to Differential Conversion
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Документация по качеству (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC987 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.