Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Широкий диапазон рабочих частот: 0.1 - 50 ГГц
- Малые вносимые потери: 2.1 дБ на 40 ГГц
- Высокий коэффициент развязки: 34 дБ на 40 ГГц
- Высокая скорость коммутации: 11 нс
- Компактные размеры кристалла: 0.98 x 0.75 x 0.1 мм
Подробнее о продукте
HMC986A – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с высокой подвижностью электронов (pHEMT) интегральная схема широкополосного однополюсного ключа на два направления (SPDT) в бескорпусном исполнении. Этот миниатюрный ключ имеет отражающую топологию и управляется при помощи двух комплементарных входов с допустимыми уровнями от 0/-3В до 0/-5В. При частоте входного сигнала 40 ГГц HMC986A поддерживает уровень потерь на отражение 19 дБ, коэффициент развязки 34 дБ и уровень вносимых потерь всего 2.1 дБ. Благодаря комбинации широкой рабочей полосы и короткого времени коммутации этот ключ идеально подходит для контрольно-измерительной аппаратуры, коммутационных матриц и средств радиоэлектронной борьбы. Характеристики сигнала ВЧ не зависят от уровней управляющего напряжения, но для полноты в техническом описании даны спецификации как для -3В, так и для -5В.
Области применения
- Широкополосные коммутационные матрицы
- Инфраструктура высокоскоростных сетей передачи данных
- Военная радиосвязь, радиолокация и средства радиоэлектронного противодействия
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Подсистемы постановки помех и радиоразведки
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC986A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.