Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Bandwidth: 20 - 50 GHz
  • Excellent Linearity: +30 dB Input IP3
  • Wide Attenuation Range: 35 dB
  • Die Size: 2.78 x 1.37 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC985A is an absorptive Voltage Variable Attenuator (VVA) which operates from 20 - 50 GHz and is ideal in designs where an analog DC control signal must be used to control RF signal levels over a 35 dB dynamic range. It features two shunt-type attenuators which are controlled by two analog voltages, Vctrl1 and Vctrl2. Optimum linearity performance of the attenuator is achieved by first varying Vctrl1 of the first attenuation stage from -5V to 0V with Vctrl2 fixed at -5V. The control voltage of the second attenuation stage, Vctrl2, should then be varied from -5V to 0V with Vctrl1 fixed at 0V.

Furthermore, if the Vctrl1 and Vctrl2 pins are connected together it is possible to achieve the full analog attenuation range with only a small degradation in input IP3 performance. Applications include AGC circuits and temperature compensation of multiple gain stages in microwave point to point and VSAT radios.

Applications:

  • Point-to-Point Radio
  • VSAT Radio
  • Test Instrumentation
  • Microwave Sensors
  • Military, ECM & Radar

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

HMC985A-Die Обсуждения

RE: ADuCM355 32MHz Crystal
4 день (дней) назад в категории Precision Microcontrollers
RE: Bounary Scan with ADSP-SC58x and ADSP-21584
4 день (дней) назад в категории Processors and DSP

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь