Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Wideband: DC - 7 GHz Input
- 20-bit Frequency Divider
- Low Noise: -160 dBc/Hz
- Low Spurious: Largest Spurious - 95 dBc
- 48-bit 100 MHz Delta-Sigma Modulator (DSM)
- Configurable DSM Size
- Programmable Seed
- Phase Step
- Integrated Frequency Sweeper
- Linear, Coherent Sweeps
- 2-Way, 1-Way, & User Defined Sweep Modes
- Automatic or Triggered
- Programmable Seed
- SPI & External Triggering
- 5-GPIO's, can be used for External DSM
- Cycle Slip Prevention Support with PFD Chip (HMC984LP4E)
- Differential VCO Input & Divider Output
- Programmable Output Current Control:
- 5 mA to 17.5 mA Open Collector Output Driver
- 32 Lead 5×5mm SMT Package
Подробнее о продукте
HMC983LP5E is a fractional frequency divider targeted for fractional-N frequency synthesis, and stand-alone low noise frequency divider applications that require exceptional spurious performance.
Although the HMC983LP5E can work with any VCO and/or compatible Phase Detector, best performance and features will be achieved when paired with the companion part, the HMC984LP4E.
Fabricated in SiGe BiCMOS process, the HMC983LP5E features a 48-bit Delta Sigma Fractional Modulator (DSM) with programmable phase accumulator size, enabling precise control of frequency step size and resolution. Integrated DSM can generate frequencies with nearly 0 Hz frequency error. The DSM also includes a built-in programmable frequency sweep capability, with various automatic and user defined sweep modes and triggering options, including hardware trigger pin, or SPI trigger with optional delayed trigger.
HMC983LP5E is a versatile part capable of various configurations. It has 5 general purpose I/Os (GPIOs). DSM outputs are made available from the GPIO port, enabling the HMC983LP5E to import and/or export DSM sequences for various configuration options.
HMC983LP5E divider outputs are differential, open collector with programmable current to accommodate different off-chip loads.
Applications
- Test Equipment
- Portable Instruments
- High Performance Fractional-N Frequency Synthesizers with Ultra Low Spurious
- Stand-Alone Divider and/or Delta-Sigma Modulator
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC983 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.