Обзор
Особенности и преимущества
- Conversion gain: 14 dB typical
- Image rejection: 21 dBc typical at 20 GHz to 26.5 GHz
- 2× LO to RF isolation: 45 dB typical at 20 GHz to 26.5 GHz
- Noise figure: 2.5 dB typical at 20 GHz to 26.5 GHz
- Input IP3: 1 dBm typical at 20 GHz to 26.5 GHz
- LO drive range: 2 dBm to 6 dBm
- 24-lead 4 mm × 4 mm LFCSP
Подробнее о продукте
The HMC977 is a compact, gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), inphase and quadrature (I/Q) downconverter in a leadless, RoHS compliant, surface-mount technology (SMT) package. This device provides a small signal conversion gain of 14 dB with a noise figure of 2.5 dB and 21 dBc of image rejection. The HMC977 utilizes a low noise amplifier (LNA) followed by an image reject mixer which is driven by an active 2× multiplier. The image reject mixer eliminates the need for a filter following the LNA and removes thermal noise at the image frequency. I and Q mixer outputs are provided and an external 90° hybrid is required to select the required sideband. The HMC977 is a much smaller alternative to hybrid style image reject mixer downconverter assemblies and is compatible with surface-mount manufacturing techniques.
Applications
- Point to point and point to multipoint radios
- Military radar, electronic warfare (EW), and electronic intelligence (ELINT)
- Satellite communications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.