Обзор
Особенности и преимущества
- High Current 400mA
- Low Dropout: 300mV at 400mA Output
- Ultra Low Noise: 3nV/√Hz at 10 kHz, 6nV/√Hz at 1 kHz
- High Power Supply Rejection Ratio(PSRR): <60 dB at 1 kHz, <30 dB at 1 MHz
- Adjustable Voltage Output: VR 1.8 to 5V at 400mA
- Works with Low ESR Ceramic Capacitors
- Low Power-Down Current: <1 μA
- Thermal Protection
- 16 Lead 3 x 3 mm SMT Package: 9 mm²
Подробнее о продукте
The HMC976LP3E is a BiCMOS ultra low noise linear voltage regulator. The high Power Supply Rejection Ratio (PSRR) in the 0.1 MHz to 10 MHz range provides excellent rejection of any preceding switching regulator or other power supply noise. The voltage output is ideal for frequency generation subsystems including Hittite’s broad line of PLLs with integrated VCOs. The output voltage can be adjusted lower than the default value by using one external resistor.
The output can be set to 5V by grounding the HV pin. The regulator can be powered down by the TTL-compatible Enable input. The HMC976LP3E is housed in a 3x3mm QFN SMT package.
Applications
- Test Instrumentation
- Military Radios, Radar and ECM
- Basestation Infrastructure
- Ultra Low Noise Frequency Generation
- Fractional-N Synthesizer Supply
- Mixed-Signal Circuit Supply
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Документация по качеству (4)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.