Альтернативные решения
Рекомендуемые замены:

HMC973A
Аттенюатор, управляемый напряжением, диапазон 0.5 - 5.0 ГГц
Обзор
Статус продукта
Снято с производства
Модели данной серии продукции больше не производятся.
Модели для замены
Найти другие продукты на замену данному компоненту:
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Технические описания продукции, снятой с производства (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
ZIP
HMC973 S-Parameters
45.9 K
Материалы по теме
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.