Обзор
Особенности и преимущества
- Conversion Gain: 14 dB
- Image Rejection: 40 dBc
- 2 LO to RF Isolation: 40 dB
- Noise Figure: 2.5 dB
- Input IP3: 0 dBm
- 24 Lead 4x4mm QFN Package: 16mm²
Подробнее о продукте
The HMC966LP4E is a compact GaAs MMIC I/Q downconverter in a leadless RoHS compliant SM T package. This device provides a small signal conversion gain of 12 dB with a noise figure of 2.5 dB and 40 dBc of image rejection across the frequency band. The HMC966LP4E utilizes an LNA followed by an image reject mixer which is driven by an active x2 multiplier. The image reject mixer eliminates the need for a filter following the LNA, and removes thermal noise at the image frequency. I and Q mixer outputs are provided and an external 90° hybrid is needed to select the required sideband. The HMC966LP4E is a much smaller alternative to hybrid style image reject mixer downconverter assemblies, and is compatible with surface mount manufacturing techniques.
Applications
- Point-to-Point & Point-to-Multi-Point Radio
- Military Radar, EW & ELINT
- Satellite Communications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.