Обзор

Особенности и преимущества

  • Differential & Single-Ended Inputs / Outputs
  • Low Power Consumption: 294 mW typ.
  • Fast Rise and Fall Times:
    17 ps
  • Programmable Differential Output Voltage Swing:
    525 - 1300 mVp-p
  • Propagation Delay: 121 ps
  • Single Supply: -3.3V
  • 32 Lead 5x5mm SMT Package: 25mm²

Подробнее о продукте

The HMC958LC5 is a 4:1 Selector designed to support data transmission rates of up to 14 Gbps and selector port operation up to 14 GHz. The selector routes the differential inputs to either one or both of the desired outputs upon assertion of the appropriately selected port. The HMC958LC5 also features an output level control pin, VR, which allows for loss compensation or for signal level optimization.

All single-ended input signals to the HMC958LC5 are terminated with 50 Ohms to ground on-chip, and may be either AC or DC coupled. The outputs of the HMC958LC5 may be operated either differentially or single ended. Outputs can be connected directly to a 50 Ohm terminated system, while DC blocking capacitors may be used if the terminating system is 50 Ohms to a non-ground DC voltage. The HMC958LC5 operates from a single -3.3V DC supply and is available in a ceramic RoHS compliant 5 x 5 mm SMT package.

Applications

  • SONET OC-192 and 10 GbE
  • 16G Fiber Channel
  • 4:1 Multiplexer
  • Built-In Test
  • Broadband Test & Measurement

To request data sheet and for additional information, please contact RFMG-hsl@analog.com

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.