Обзор

Особенности и преимущества

  • Supports Data Rates up to 32 Gbps
  • 660 mW Power Consumption
  • -3.3 V or +3.3 V Operation is Available
  • Supports Single-Ended and Differential Operation
  • 24 Lead Ceramic 4x4 mm SMT Package: 16 mm2
  • Invert Port Allows Scrambling for SERDES Application

Подробнее о продукте

The HMC955LC4B is a 1 to 2 Demux designed to support data transmission rates up to 32 Gbps. The demux uses both rising and falling edges of the half-rate clock to sample the data in sequence 01-02 and latches the data on the rising edge into the differential outputs. The demux also has high-speed clock synchronous invert input that allows for scrambling of the data. The HMC955LC4B also features an output level control pin, VR, which allows for loss compensation or for signal level optimization.

All differential inputs to the HMC955LC4B are CML and terminated on-chip with 50 Ohms to the positive supply, GND, and may be AC or DC coupled. The differential CML outputs are source terminated to 50 Ohms and may also be AC or DC coupled. Outputs can be connected directly to a 50 Ohm ground-terminated system or drive devices with CML logic input. The HMC955LC4B operates from a single -3.3 V supply and is available in a ceramic ROHS-compliant 4x4 mm SMT package.

APPLICATIONS

  • SONET OC-192
  • Broadband Test & Measurement Equipment
  • FPGA Interfacing Circuitry
  • 16 G and 32 G Fiber Channel
  • 100 Gbit Ethernet
  • ADC Encoder
  • Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (1)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.