Обзор

Особенности и преимущества

  • Supports Data Rates up to 32 Gbps
  • 479 mW Power Consumption
  • -3.3 V or +3.3 V Operation
  • Supports Single-Ended and
    Differential Operation
  • 24 Lead Ceramic 4 x 4 mm
    SMT Package: 16 mm²

Подробнее о продукте

The HMC954LC4B is a 2 to 1 Multiplexer designed for 32 Gbps data serialization. The mux latches the two differential inputs on a rising edge of the input clock. The device uses both rising and falling edges of the half-rate clock to serialize the data. The HMC954LC4B also features an output level control pin, VR, which allows for loss compensation or for signal-level optimization.

All differential inputs to the HMC954LC4B are CML and terminated on-chip with 50 Ohms to the positive supply, GND, and may be AC or DC coupled. The differential CML outputs are source terminated to 50 Ohms and may also be AC or DC coupled. Outputs can be connected directly to a 50 Ohm ground-terminated system or drive devices with CML logic input. The HMC954LC4B operates from a single -3.3 V supply and is available in a ceramic ROHS-compliant 4 x 4 mm SMT package.

Applications

  • SONET OC-192
  • Broadband Test & Measurement Equipment
  • FPGA Interfacing Circuitry
  • 16 G and 32 G Fiber Channel
  • 100 Gbit Ethernet

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.