Обзор

Особенности и преимущества

  • Мощность насыщения (Psat) +35 дБм при PAE 26%
  • Высокая точка компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ (P1dB): +34 дБм
  • Высокий коэффициент усиления: 32 дБ
  • Высокий IP3 по выходу: +43 дБм
  • Питание: Vdd = +6В, 1400 мА
  • Согласованные с 50 Ом вход и выход

Подробнее о продукте

HMC952ALP5GE – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с повышенной подвижностью электронов (pHEMT) интегральная схема четырехкаскадного усилителя средней мощности диапазона СВЧ, которая содержит интегрированный термокомпенсированный детектор мощности и работает в полосе частот от 8 ГГц до 14 ГГц. Усилитель обеспечивает коэффициент усиления 32 дБ и мощность насыщения +34.5 дБм при эффективности преобразования энергии постоянного тока в ВЧ энергию 26%, работая от напряжения питания 6 В. Благодаря высокому значению точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3), которое составляет до +43 дБм, HMC952ALP5GE идеально подходит для схем с повышенными требованиями к линейности, например, радиорелейных линий точка-точка и точка-много точек или систем спутниковой связи, где необходима эффективная мощность насыщения до +34.5дБм. Вход и выход РЧ сигнала усилителя имеют внутреннее согласование с 50 Ом.

Области применения

  • Радиорелейные линии точка-точка
  • Линии точка-много точек
  • Спутниковая связь

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC952A Обсуждения

Can I use the Vgg of the RF power amplifier as the gain control?
3 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC952A Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.