Обзор

Особенности и преимущества

  • Conversion Gain: 13 dB
  • Image Rejection: 24 dB
  • LO to RF Isolation: 48 dB
  • Noise Figure: 2 dB
  • Input IP3: 1 dBm
  • 24 Lead 4x4mm QFN Package: 16mm²

Подробнее о продукте

The HMC951B is a compact GaAs MMIC I/Q downconverter in a leadless RoHS compliant SMT package. This device provides a small signal conversion gain of 13 dB with a noise figure of 2 dB and 24 dB of image rejection across the frequency band. The HMC951B utilizes an LNA followed by an image reject mixer which is driven by an LO buffer amplifier. The image reject mixer eliminates the need for a filter following the LNA, and removes thermal noise at the image frequency.

I and Q mixer outputs are provided and an external 90° hybrid is needed to select the required sideband. The HMC951B is a much smaller alternative to hybrid style image reject mixer downconverter assemblies, and is compatible with surface mount manufacturing techniques.

Applications

  • Point-to-Point & Point-to-Multi-Point Radio
  • Military Radar, EW & ELINT
  • Satellite Communications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

HMC951B Обсуждения

RE: HMC951B NF low IF frequencies
23 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC951B NF low IF frequencies
23 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC951B Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.