Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Bandwidth: 1 to 23 GHz
- Wide Dynamic Range:
54 dB up to 23 GHz - Single Positive Supply: +3.3V
- Excellent Stability Over Temperature
- Fast Rise / Fall Time: 5 / 7 ns
- 16 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm²
Подробнее о продукте
The HMC948LP3E Logarithmic Detector converts RF signals at its input, to a proportional DC voltage at its output. The HMC948LP3E employs successive compression topology which delivers high dynamic range over a wide input frequency range. As the input power is increased, successive amplifiers move into saturation one by one creating an approximation of the logarithm function.
The output of a series of square law detectors is summed, converted into the voltage domain and buffered to drive the LOG OUT output. The HMC948LP3E provides a nominal logarithmic slope of +14.2 mV/dB and an intercept of -111 dBm at 23 GHz. Ideal as a log detector for high volume microwave radio and VSAT applications, the HMC948LP3E is housed in a compact 3x3 mm RoHS compliant SMT plastic package.
Applications
- Point-to-Point Microwave Radio
- VSAT
- Wideband Power Monitoring
- Receiver Signal Strength Indication (RSSI)
- Test & Measurement
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (4)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.