Альтернативные решения

  • HMC943APM5E
    HMC943APM5E

    >1.5 W (34 dBm), 24 GHz to 34 GHz, GaAs, pHEMT, MMIC, Power Amplifier

Обзор

Особенности и преимущества

  • Saturated Output Power: +33 dBm @ 23% PAE
  • High Output IP3: +41 dBm
  • High Gain: 23 dB 
  • DC Supply: +5.5V @ 1300 mA
  • No External Matching Required
  • 32 Lead 5 × 5 mm SMT Package: 25 mm2

Подробнее о продукте

The HMC943ALP5DE is a four stage pHEMT MMIC 1.5 Watt Power Amplifier which operates between 24 and 34 GHz. The HMC943ALP5DE provides 23 dB of gain, and +33 dBm of saturated output power and 23% PAE from a +5.5V supply. The high output IP3 of +41 dBm makes the HMC943ALP5DE ideal for microwave radio applications. A power Detector output is also available The HMC943ALP5DE amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms and is packaged in a leadless QFN 5 × 5 mm surface mount package and requires no external matching components.

Applications

  • Point-to-Point Radios
  • Point-to-Multi-Point Radios
  • VSAT
  • Military & Space

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.