Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Saturated Output Power:
+34 dBm @ 24% PAE - High Output IP3: +41 dBm
- High Gain: 21 dB
- DC Supply: +5.5V @ 1200 mA
- No External Matching Required
- 32 Lead 5x5 mm SMT
Package: 25 mm²
Подробнее о продукте
The HMC943LP5E is a four stage GaAs pHEMT MMIC 1.5 Watt Power Amplifier which operates between 24 and 31.5 GHz. The HMC943LP5E provides 21 dB of gain, and +34 dBm of saturated output power and 24% PAE from a +5.5V supply. The high output IP3 of +41 dBm makes the HMC943LP5E ideal for microwave radio applications. The HMC943LP5E amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms and is packaged in a leadless QFN 5x5 mm surface mount package and requires no external matching components.
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios
- VSAT & SATCOM
- Telecom Infrastructure
- Military & Space
Продукты
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC943 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.