Обзор
Особенности и преимущества
- High Output Power: +21 dBm
- Low Input Power Drive: 0 to +6 dBm
- Fo Isolation: >45 dBc
- Single Supply: +4.5V @ 214 mA
- 24 Lead 4x4 mm SMT Package: 16 mm2
Подробнее о продукте
The HMC942LP4E is a x2 active broadband frequency multiplier utilizing GaAs pHEMT technology in a leadless RoHS compliant SMT package. When driven by a +4 dBm signal, the multiplier provides +17 dBm typical output power from 13 to 24.6 GHz. The Fo and 3Fo isolations are >20 dBc at 19 GHz. The HMC942LP4E is ideal for use in LO multiplier chains for Pt-to-Pt & VSAT Radios yielding reduced parts count vs. traditional approaches.
APPLICATIONS
- Clock Generation Applications:
SONET OC-192 & SDH STM-64 - Point-to-Point & VSAT Radios
- Test Instrumentation
- Military & Space
- Sensors
Продукты
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC942 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.