Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон регулировки 15.5 дБ с шагом 0.5 дБ
- Одна управляющий сигнал положительного напряжения на бит
- Типичная погрешность одного бита ±0.5 дБ
- Высокий IP3 по входу: +45 дБм
- Размеры кристалла: 2.35 x 1 x 0.1 мм
Подробнее о продукте
HMC941A – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии интегральная схема широкополосного пятиразрядного цифрового аттенюатора диапазона СВЧ в бескорпусном исполнении. Рабочая полоса аттенюатора составляет от 0.1 до 30 ГГц, типичный уровень вносимых потерь менее 4 дБ. Веса отдельных битов управления аттенюатора равны 0.5 (младший разряд), 1, 2, 4 и 8 дБ, что в сумме дает полный диапазон регулировки 15.5 дБ. Компонент имеет превосходную погрешность шага регулировки ослабления, ±0.05 дБ, тип., и точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу (IIP3) на уровне +45 дБм. Для задания каждого состояния аттенюатора используется пять входов управляющего напряжения с допустимыми логическими уровнями 0 В или +5 В.
Области применения
- Волоконно-оптические линии связи и широкополосные телекоммуникационные системы
- Системы радиосвязи диапазона СВЧ и спутниковые терминалы VSAT
- Военная радиосвязь, радиолокация и средства радиоэлектронного противодействия
- Космическая техника
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC941A-Die Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.