Обзор

Особенности и преимущества

  • Inputs Terminated Internally in 50 Ohms
  • Differential Inputs are DC Coupled
  • Propagation Delay: 101 ps
  • Fast Rise and Fall Times: 26/25 ps
  • Programmable Differential
    Output Voltage Swing: 600 - 1400 mV
  • Power Dissipation: 440 mW
  • 24 Lead 4×4mm SMT Package: 16mm2

Подробнее о продукте

The HMC940LC4B is a 1:4 Fanout Buffer designed to support data transmission rates up to 13 Gbps, and clock frequencies as high as 13 GHz. All differential inputs and outputs are DC coupled and terminated on chip with 50 Ohm resistors to ground. The outputs may be used in either single-ended or differential modes, and should be AC or DC coupled into 50 Ohm resistors connected to ground.

The HMC940LC4B also features an output level control pin, VR which allows for loss compensation or for signal level optimization. The HMC940LC4B operates from a single -3.3V DC supply and is available in a ceramic RoHS compliant 4×4 mm SMT package.

APPLICATIONS

  • RF ATE Applications
  • Broadband Test & Measurement
  • Serial Data Transmission up to 13 Gbps
  • Clock Buffering up to 13 GHz

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.